Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehzahlsensor – Produkttyp
Geschwindigkeit
-
Sensor-Technologie
Passiver Wirbelstrom
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
5
Signalmerkmale
-
Ziel
Blade
-
Zielmaterial
Aluminium, Titanium
Gehäusemerkmale
-
Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C)
180
Abmessungen
-
Wellenlänge (mm)
38
-
Wellendurchmesser (mm)
6
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
260
-
Umgebungstemperatur des Verbinders (°C)
125
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
5-V-Rechteckschwingung
Weitere
-
Sensor-Optionen
Erfassung am Blatt
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0001