Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehzahlsensor – Produkttyp
Geschwindigkeit
-
Sensor-Technologie
Variable Reluktanz
Weitere
-
Sensor-Optionen
Flach an der Welle
Signalmerkmale
-
Ziel
Flach an der Welle
-
Zielmaterial
Magnetischer Stahl
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
Sinuswelle
Abmessungen
-
Wellenlänge (mm)
34.61
-
Wellendurchmesser (mm)
10
Gehäusemerkmale
-
Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C)
250
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
260
-
Umgebungstemperatur des Verbinders (°C)
125
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0005