Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Sie weisen eine dynamische Funktion auf, wodurch eine Pulserzeugung bis hinunter zu 5 Hz gewährleistet ist.  Der Sensor muss, wie in der dreidimensionalen Skizze dargestellt, entsprechend dem Polrad ausgerichtet werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Hall-Effekt

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) 5 – 20

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Abmessungen

  • Wellenlänge (mm) 64, 26

  • Wellendurchmesser (mm) 12

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 8 – 32

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) -40 – 125

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten