Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehzahlsensor – Produkttyp
Geschwindigkeit
-
Sensor-Technologie
Hall-Effekt
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
Signalmerkmale
-
Ziel
Metall
-
Zielmaterial
Eisenhaltig
-
Frequenzbereich (kHz)
0 – 15
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
Rechteckwelle
Abmessungen
-
Wellenlänge (mm)
36
-
Wellendurchmesser (mm)
12
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
8 – 32
Gehäusemerkmale
-
Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C)
-40 – 125
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
-40 – 125
-
Umgebungstemperatur des Verbinders (°C)
-40 – 125
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0009