Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehzahlsensor – Produkttyp
Geschwindigkeit
-
Sensor-Technologie
Hall-Effekt
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
Signalmerkmale
-
Ziel
Metall
-
Zielmaterial
Eisenhaltig
-
Frequenzbereich (kHz)
0 – 20
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
Rechteckwelle
Elektrische Kennwerte
-
Elektromagnetische Verträglichkeit
89/336/EWGEN50081-2EN50082-2
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
4,5 – 24, 8 – 30
Gehäusemerkmale
-
Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C)
-40 – 85, -25 – 85, -40 – 125
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
-40 – 125, -40 – 85, -25 – 85
-
Umgebungstemperatur des Verbinders (°C)
-25 – 85, -40 – 85, -40 – 125
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0013