Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

BKM ist eine transparente Vinylfolie zum Selbstbeschriften mit einem dauerhaften Acrylkleber. Wird mit einem weißen Beschriftungsfeld geliefert, das beim Anbringen mit dem transparenten Teil des Etiketts überlaminiert wird. TKM wird in Buchform geliefert, BKM als Bogen. Selbstlaminierende Wickeletiketten sind ideal zum Kennzeichnen von Leitungen, Kabeln und Rohren.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Von Hand beschriftbar
  • Schützt gedruckte Angaben vor Chemikalien und häufiger Handhabung
  • Ausgelegt für Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Salzen, Alkalis und Wasser

Betriebstemperaturbereich

–30 °C bis 120 °C

Etikettendicke

80 μm

Klebemittel

Selbstklebender, dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Genehmigungen

FTM 1

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-056

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Datenblatt

  • Verpackungsmenge  10, 3, 5, 40, 6, 20

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  5, 6, 3, 10

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 80

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 25, 10

  • Etikettenhöhe (in) .394, .984

  • Etikettentyp  Selbstlaminierend

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 25, 46, 50, 23

  • Produktbreite (in) .905, 1.811, .984, 1.969

  • Produkthöhe (mm) 75, 150, 230, 38

  • Produkthöhe (in) 9.055, 1.496, 2.953, 5.906

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 3.2 – 8.9, 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .125 – .351, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-B559

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten