Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

CSL ist eine transparente Polyesterfolie für Laserdrucker mit einem dauerhaften Acrylkleber und einem bedruckbaren Bereich in Weiß oder Gelb, der beim Anbringen mit dem transparenten Teil des Etiketts überlaminiert wird. Durch das Überlaminieren wird der Druckbereich gegen Öl, Lösungsmittel, Wasser und Abrieb geschützt.

Eigenschaften und Vorteile

  • Laserdruck möglich
  • Schützt Angaben vor Chemikalien und häufiger Handhabung
  • Ausgelegt für Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Salzen, Alkalis und
    Wasser
  • Anbringung auch als Fähnchen an Leitungen möglich
  • Starker Acrylkleber
  • Bogenformat zur einfachen Verarbeitung in Laserdruckern
  • Selbstlaminierend für den einfachen und kostengünstigen Schutz der gedruckten Angaben
  • Zwei Standardfarben: Weiß und Gelb

Betriebstemperaturbereich

-30 oC bis 120 oC

Etikettendicke

55 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

SAE-AS-81531

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: Jeder Schwarz-Weiß-Desktop-Laserdrucker
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-208
Anleitung zur Selbstlaminierung: 411-121050

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 6, 8.5, 12.7, 17, 22, 25.4

  • Etikettenhöhe (in) .24, .33, .5, .67, .87, 1

  • Etikettentyp  Blankoetiketten, Selbstlaminierend

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Gelb, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Klarer Polyester, Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.5, 12.7, 18.2, 25, 25.4, 33.3, 47.8

  • Produktbreite (in) .49, .5, .72, .98, 1, 1.31, 1.88

  • Produkthöhe (mm) 19.1, 25.4, 26.7, 33.78, 33.9, 38.1, 55, 69, 80.5, 93, 140

  • Produkthöhe (in) .75, 1, 1.05, 1.33, 1.5, 2.17, 2.72, 3.17, 3.66, 5.51

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 8.1 – 36.5, 7 – 15, 5.4 – 16.6, 2.7 – 8.1, 4 – 13.5, 1.9 – 6.6, 4 – 6.8, 8.1 – 21.5

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .159 – .53, .276 – .589, .107 – .318, .213 – .652, .075 – .26, .318 – .848, .318 – 1.437, .159 – .266

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  6, 8, 11, 16

  • Druckertechnologie  Laser

  • Etiketten pro Blatt  12, 21, 49, 63, 78, 84, 156

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen  .29 m [ .974 ft ]

  • Etikettendicke (Micron) 45

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Datenblatt, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 12, 18, 24, 32, 40, 64, 88, 160, 1008, 2520, 4992, 5040

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter Klebstoff, Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-C8906

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.