Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

  • Bolzengröße  1/2, 1/4, 16.9, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Lang

  • Leitertyp  Litze und Massiv

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

  • Flanschmaterial  Aluminium

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Pressverbindung

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 19.1, 23.4, 23.8, 30, 33, 36.6, 38.1, 39.6, 41.1, 49.28, 50.8, 53.8, 55.6, 57.15, 58.7, 66.5, 69.9, 74.68, 74.7, 76.2, 79.2, 84.33, 85.8, 85.86, 98.6, 104.6, 117.3, 117.4, 118.8

  • Hülsenlänge (in) .75, .92, .94, 1.18, 1.3, 1.44, 1.5, 1.56, 1.62, 1.94, 2, 2.12, 2.19, 2.25, 2.31, 2.62, 2.75, 2.94, 3, 3.12, 3.32, 3.38, 3.88, 4.12, 4.62, 4.68

  • Kabelschuhlänge (mm) 57.9, 58.4, 66.55, 79.25, 81.03, 87.4, 90.43, 91.95, 101.6, 108.21, 134.12, 138.2, 139.7, 141, 152.4, 162.1, 166.63, 185.68, 209.55, 245.8, 251.7

  • Kabelschuhlänge (in) 2.28, 2.3, 2.62, 3.12, 3.19, 3.44, 3.56, 3.62, 4, 4.26, 5.28, 5.44, 5.5, 5.55, 6, 6.38, 6.56, 7.31, 8.25, 9.68, 9.91

  • Kabelschuhbreite (mm) 14.2, 15.7, 19.1, 22.36, 22.4, 24.2, 26.93, 30.23, 31.5, 31.75, 34.55, 35.06, 37.85, 38.1, 43.95, 44.45, 44.55, 50.8, 62, 66, 78

  • Kabelschuhbreite (in) .56, .62, .75, .88, .95, 1.06, 1.19, 1.24, 1.25, 1.36, 1.38, 1.49, 1.5, 1.73, 1.75, 2, 2.44, 2.6, 3.07

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 5.1, 6.9, 11.2, 16.5, 18.5, 38, 15,1, 15,2, 12,3, 26,4, 10,5, 8,9, 6,7, 18,3, 15,24, 23,4, 21,59, 30,3, 33,7, 23,6, 26,2, 21,4, 13,7, 9,15, 12,4, 10,67, 7,8

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .2, .35, .36, .42, .44, .484, .539, .728, 1.03, 0,72, 0,6, 0,649, 0,271, 0,413, 0,307, 0,594, 0,842, 1,32, 1,49, 0,488, 0,929, 0,263, 0,598, 0,921, 0,85, 1,19

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 23, 57, 23,12, 36,58, 36,5, 33,53, 23,1, 38,1, 13,5, 16,26, 33,5, 25,7, 17,5, 22,2, 17,53, 46,8, 16,3, 28,2, 22,1, 8,8, 11,9, 28,1, 13,47, 19,3

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,87, 1,31, 0,874, 0,64, 1,32, 1,5, 1,1, 0,53, 0,909, 1,44, 1,84, 1,01, 0,346, 0,905, 0,531, 1,43, 1,11, 0,641, 0,688, 2,24, 0,759, 0,468, 0,91, 0,69

  • Bohrloch-Durchmesser  8, 10, 13, 15, 16, 20

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1 – 1, 1250 – 1250, 1500 – 1500, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 85, 107, 127, 152, 177, 253, 304, 380, 507, 760, 42,4, 21,2, 13,3, 633,3, 53,5, 33,6, 67,4

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich, erdverlegt, Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh, Spleiß-

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Weitere

  • Matrizen-Farbcode  Blau, Braun, Grau, Grün, Hellbraun, olivgrün, Rosa, Rubinrot, Schwarz, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TATL-TASL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten