Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere TBJ Gießharzmuffen mit kennzeichnungsfreiem Vergussstoff GUROFLEX sind für Stromkabel mit 2, 3 oder 4 Adern und einer Nennspannung von bis zu 0,6/1,0 (1,2) kV ausgelegt.
Unsere TBJ Gießharzmuffen sind einfach zu montieren. Sie sind eine Komponente der Kabelgarnituren von TE – seit mehr als 60 Jahren für unsere Erfahrung, Zuverlässigkeit und Qualität bekannt. Transparente steife Muffenaußengehäuse aus Polystyrol mit hoher Stoßfestigkeit bieten großzügige Verbindungsabmessungen und ermöglichen eine einfache Überprüfung der Anschlusspositionierung und des Füllens mit Gießharz. Die Muffenaußengehäuse werden komplett mit vorab angebrachten Abdichtungsstreifen aus Schaumstoff, Befestigungsclips und Abdichtungsband geliefert. Das Füllen der Gießharzmuffe wird dank eines bequemen Fülltrichters und der Abdichtungskappe erleichtert. Alle Gießharzmuffen werden mit einer Reihe von B&H Schraubverbindern geliefert. Diese Schraubverbinder haben eine geformte Isolierummantelung, die eine zuverlässige und robuste Isolierung ermöglicht. Diese verkürzt auch die Montagezeit und macht die Arbeit unter Spannung einfacher und sicherer. Für Anwendungen über 70 mm2 verfügen die Kits über abscherkontrollierte Schraubverbinder, die sich für mehrlitzige, eindrähtige, sektorielle Leiter oder Rundleiter eignen. Komponenten für armierte Verbindungen sind im Lieferumfang des Kits enthalten. Die Durchgangsverbindung ist ein isolierter flexibler Leiter mit Kurzschlussfestigkeit, der sich für sicherungselementgeschützte Schaltungen eignet. Die Muffen werden mit einem qualifizierten und bewährten Gießharz gefüllt, optional entweder mit zweiteiligem Polyurethangießharz oder mit umweltfreundlichem GUROFLEX-N™. Jede Option wird in flexiblen Folienbeuteln zum einfachen Mischen und Ausgießen geliefert. Die Gießharzkits haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren. Jedes Muffenkit enthält eindeutige und detaillierte Montageanweisungen. Die einzelnen Komponenten des Kits sind durch die robuste Verpackungsbox mit eindeutiger Kennzeichnung gut geschützt.
Wichtige Eigenschaften
Eine umfassende Reihe an Gießharz-Verbindungsmuffen und Abzweigmuffen für armierte Niederspannungsstromkabel mit Leitergrößen von bis zu 400 mm2
Aufgrund der großzügigen Abmessungen für moderne Schraubverbinder kein Spezialmontagewerkzeug erforderlich
Gewährleistung von Isolierung, Abdichtung und mechanischem Schutz der fertigen Muffe durch Lieferung des Gießharzes im Kit in einem Doppelkammerbeutel
Transparente steife Muffenaußengehäuse als Montagehilfe
Komponenten für armierte kontinuierliche Verbindungen im Lieferumfang jedes Kits enthalten
Nach nationalen und internationalen Leistungsstandards qualifiziert