Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kompression

  • Bolzengröße  10, 1/2, 1/4, 5/8

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Lang

  • Leitertyp  mehrdrähtig/feindrähtig

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

  • Flanschmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Pressverbindung

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 20.6, 28.4, 41.1, 53.8, 57.2, 68.3, 73.2

  • Hülsenlänge (in) .81, 1.12, 1.62, 2.12, 2.25, 2.69, 2.88

  • Kabelschuhlänge (mm) 42.9, 48.3, 67.1, 68.3, 82, 104.1, 111.8, 121.9, 122.7, 129.5

  • Kabelschuhlänge (in) 1.69, 1.9, 2.64, 2.69, 3.23, 4.1, 4.4, 4.8, 4.83, 5.1

  • Kabelschuhbreite (mm) 9.7, 10.4, 12.4, 21.1, 25.4, 35.1, 39.1, 43.4, 48

  • Kabelschuhbreite (in) .38, .41, .49, .83, 1, 1.38, 1.54, 1.71, 1.89

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 4.6, 5, 6.3, 21, 23,4, 19,3, 15,2, 26,2

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .181, .196, .248, 1.03, 0,598, 0,759, 0,921, 0,826

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 27,2, 30,2, 24,4, 8,6, 33,3, 7,1, 19,3, 7,6

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 1,31, 0,338, 0,299, 0,759, 1,18, 0,96, 0,279, 1,07

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 4/0 – 4/0, 400 – 400, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750, 8 – 8

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 107, 203, 253, 304, 380, 13,3, 8,36, 21,2

Betrieb/Anwendung

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh

Industriestandards

  • Zwischenraum nach NEMA (2 Bohrungen)  Nein

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Weitere

  • Matrizen-Farbcode  Blau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCTL

Literatur

Produktspezifikationen