Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Drehmomentsensor – Typ :Statische Drehmomentsensoren
Kraftrichtung :Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn
Endbereich (Nm):15, 20, 25, 100, 200, 300, 800
Endbereich (lbf):12, 16, 20, 80, 160, 240, 640
Endbereich (lbf):12, 16, 20, 80, 160, 240, 640
Erhältlich von
Übersicht
Der CS1120 ist mit Metall-Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brückenschaltung ausgestattet und bietet eine hervorragende Temperaturstabilität. Für hohe Ausgangs-leistungen ist ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.
Vorteile
Mechanische Verbindung mit Passfederwelle
Bereich von ±5 bis ±2500 Nm
Edelstahl
Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
Auf Anfrage integrierter Verstärker
Für statische Anwendungen
Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drehmomentsensor – Typ Statische Drehmomentsensoren