Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehmomentsensor – Typ
Kontaktlose Drehmomentsensoren
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Nm)
5 – 1000
-
Versorgungsspannung: (VDC)
11,5 – 30
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
-
Genauigkeit (% of FS)
±,3
Betrieb/Anwendung
-
Drehzahl (RPM)
9000 – 22000
-
Ausgangssignal-Typ
±5 V
Weitere
-
Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C)
±1/50
-
Nullverschiebung in CTR (%FS/°C)
±2.5/50
-
Kraftrichtung
Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-TOR0010