Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Einspulen-Drehmelder (auch Reluktanzdrehmelder genannt) ist ein induktiver Drehwegsensor und wird zur Bestimmung der Rotorlage in Elektromotoren eingesetzt.  Er arbeitet wie ein Transformator mit einer Primärspule und zwei Sekundärspulen, wobei die Amplitude der Sekundärspannungen durch den Rotor moduliert wird, um Sinus- und Kosinussignale zu erhalten. In Elektrofahrzeugen ist der Rotorlagesensor eine der wichtigsten technischen Komponenten zur präzisen und effektiven Regelung des Motors und damit zur Vermeidung von Wirkungsgradverlusten, Schwingungen und Rauschen.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Temperaturbereich von –40 °C bis +150 °C
  • Genauigkeit: ±1° elektrisch
  • Drehzahl: Bis zu 20.000 U/min
  • Hohe Anzahl an verschiedenen Varianten verfügbar
  • Kombinierte Temperatursensoroption
  • Öl- oder Glykolkompatibilität
  • ASIL D auf Systemebene
  • Kundenspezifischer Kabelsatz und Steckverbinderschnittstelle
  • Hohe Genauigkeitsleistung mit Exzentrizität (statisch/dynamisch)
  • Robustheit gegenüber externen Feldern

Anwendungen

  • eMotoren für Automobile sowie das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen
Horizontale Leiste

Fehlertolerant

Gegen Exzentrizität und externe Felder durch patentierte Wicklungsschemata

Unser Einspulen-Drehmelder bietet patentierte Lösungen zur Verbesserung der Immunität gegen externe Magnetfelder, die von Motorwicklungen und/oder Permanentmagneten auf der Welle ausgehen können.

 

Darüber hinaus bietet die einzigartige Rotorgeometrie eine verbesserte Genauigkeit in Kombination mit Exzentrizität.

Vertikale integrierte Lösungen

Als einziger Anbieter liefern wir Rotorlagesensoren mit Zugriff auf eine vollständige vertikale Integration, einschließlich Steckverbinder, Kabelbaugruppen und zusätzlicher Sensoren wie NTC-Temperatursensoren. Dieser Ansatz trägt zur Optimierung der Systemkompatibilität und -effizienz bei.

Horizontale Leiste

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Bei TE Connectivity bieten wir spezialisierte Unterstützung und helfen bei der Entwicklung und Integration eines umfassenden Produktportfolios an Resolvern, das auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten ist. Neben der Beratung helfen wir bei der Auswahl von Unterkomponenten und Verbindungsstücken und bieten die Option, diese Komponenten vormontiert mit den Resolvern zu liefern.

Dank unserer globalen Präsenz bieten wir in allen wichtigen Regionen technische und kommerzielle Unterstützung an und erleichtern so die Produktintegration.




Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Drehposition

  • Kfz-Sensor-Technologie  Einspulen-Drehmelder

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  eMotor

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRS0003

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten