Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hohe lineare Genauigkeit
  • Robustes Verpackungsdesign
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Präzise Wegmessung
  • Zuverlässige Leistung
  • ASIL B(D)
  • IP6K9K

Anwendungen

  • Bremspedal
  • Elektrohydraulisches Bremsen (EHB)
  • Elektromechanisches Bremsen (EMB)
Graue Leiste-Linie

Hochempfindliche Sensortechnologie

Der Sensor mit fortschrittlicher 3D-Hall-Technologie verfügt über eine hohe magnetische Empfindlichkeit und ist äußerst unempfindlich gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI/EMV), was präzise und zuverlässige Messungen ermöglicht.

Verbesserte funktionale Sicherheit

Die Redundanz und die Fähigkeiten des Sensors erfüllen höhere Anforderungen an die funktionale Sicherheit (Functional Safety, FuSa), einschließlich ASIL B(D)-Standards, mit integrierter Diagnose zur Gewährleistung der Sicherheit auf Systemebene.

Außergewöhnliche Genauigkeit und Geschwindigkeit

Die schnelle Reaktionszeit und die hohe Genauigkeit des Sensors werden durch ausgeklügelte Elektronik, magnetisches Design, Simulation und Programmierung erreicht, die eine schnelle und präzise Reaktion auf Fahrereingaben ermöglichen.

Anpassbares und langlebiges Design

Durch die umspritzte Ausführung kann der Sensor an spezifische Verpackungsanforderungen angepasst werden und bietet stabile und zuverlässige Verbindungen. Außerdem ist er nach IP6K9K wasser- und staubdicht, was zu seiner Robustheit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen beiträgt.

Graue Leiste-Linie

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

TE fungiert als hervorragender technischer Berater und Ansprechpartner für seine Kunden und unterstützt Design-In-Aktivitäten durch ein breites Resolver-Produktportfolio mit kundenspezifischer Anpassung spezifischer Produkte. Darüber hinaus kann TE aufgrund seines breiten Produktportfolios bei der Auswahl von Teilkomponenten und Steckverbindern behilflich sein oder diese sogar direkt vormontiert mit den Drehmeldern liefern. 

 

TE überzeugt durch seine globale Präsenz, um seine Kunden in allen Fragen zu unterstützen. Ein Team von technischen Entwicklern und kaufmännischer Unterstützung ist in allen drei Hauptregionen vertreten.




Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Lineare Position, Winkelposition

  • Kfz-Sensor-Technologie  Hall

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  Bremsen & Sicherheit

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRS0007

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten