Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der hochauflösende Raddrehzahlsensor von TE verbessert ABS-, ASR- und ESC-Systeme durch eine 4x höhere Auflösung als traditionelle Sensoren erheblich. Durch den Einsatz fortschrittlicher GMR-Technologien bietet dieser Sensor eine präzise Erfassung der Raddrehzahl und -richtung und trägt so zur Verbesserung der Fahrzeugkontrolle und -sicherheit bei. Dieser Sensor wurde für die Fahrzeugsysteme der nächsten Generation entwickelt und bietet überlegene Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen rauen Fahrbedingungen.

Wichtige Leistungsmerkmale

Hochauflösender Raddrehzahlsensor

  • Bis zu 4x höhere Auflösung im Vergleich zum Standard-Raddrehzahlsensor
  • Extrem robustes Verpackungsdesign
  • Großer Luftspalt
  • Hohe Immunität gegen EMI/EMC
  • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
  • ASIL B(D)

Anwendungen

Hochauflösender Raddrehzahlsensor

  • Antiblockiersystem (Anti-lock Braking System, ABS)
  • Elektronische Temperaturregelung (Electronic Stability Control, ESC)
  • Traktionskontrollsystem (Traction Control System, TSC)
  • Motion Path Planning
  • Automatisiertes, fahrerloses Parken und Parallelparken
  • Autonome Notbremsung
  • Indirektes TPMS
  • Verbesserter Berganfahrassistent, Stauassistent und Spurhalteassistent
Graue Leiste-gepunktete-Linie

Verbesserte Bewegungssteuerung

Mit einer 4x höheren Auflösung als herkömmliche Sensoren und einer sofortigen Vorwärts-/Rückwärtssignalerkennung ermöglicht dieser hochauflösende Raddrehzahlsensor eine präzisere Fahrwegplanung für komplexe Manöver in engen Umgebungen.

Vereinfachte Systemintegration

Durch den Einsatz der xMR (GMR)-Technologie und eines extrem geringen Signaljitters vereinfacht dieser Sensor die Systemmontage und die Regelalgorithmen. Große Luftspalte, flexible Encoderdurchmesser und eine geringere Signalunsicherheit tragen dazu bei, das Vertrauen in die Radposition und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems zu erhöhen.

Herausragende Haltbarkeit

Unser hochauflösender Raddrehzahlsensor wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und verfügt über eine Differenzfeldmessung, eine robuste vergossene Konstruktion und einen integrierten Kondensator für EMV. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, dass der Sensor unempfindlich gegenüber magnetischen Streufeldern und langlebig gegen thermische und mechanische Beanspruchung ist, was zu einer langfristigen Zuverlässigkeit führt.

Einhaltung der funktionalen Sicherheit

Dieser Sensor unterstützt die Anforderungen von ASIL B (D) gemäß ISO26262 mit Funktionen wie Luftspaltererkennung, schnelle Schwingungsrückstellung sowie interne Redundanz und Diagnose. Diese Fähigkeiten helfen bei der Einhaltung strenger Sicherheitsnormen und unterstützen die Zuverlässigkeit des Sensors in kritischen Automobilanwendungen.

Graue Leiste-gepunktete-Linie

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Bei TE wissen wir, welche entscheidende Rolle präzise und qualitativ hochwertige Sensoren in der Automobiltechnik spielen. Unsere Lösungen, die durch fortschrittliches technisches Know-how und branchenspezifisches Anwendungswissen entwickelt werden, erfüllen die anspruchsvollsten technischen Anforderungen. Weltweit sorgen wir für einen reaktionsschnellen Service und eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Sie suchen Sensoren, die Leistung und Zuverlässigkeit in sich vereinen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Unser Team freut sich darauf, mit Ihnen zu besprechen, wie wir mit unseren maßgeschneiderten Sensorlösungen zum Erfolg Ihres nächsten Projekts beitragen können. 




Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Automotive

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  Bremsen & Sicherheit, Chassis

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRS0030

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten