Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
Unsere dickwandigen Raychem Nuklear-Warmschrumpfschläuche WCSF sind für den Einsatz in Elektrizitätsversorgungsnetzen von Kernkraftwerken geeignet. Darüber hinaus können die Hülsen für eine Vielzahl von verwandten Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Abdichtung, Austausch von Hülsen und Zugentlastung im gesamten Kernkraftwerk. Unser WCSF ist mit einem strahlenresistenten Heißschmelzkleber vorbeschichtet, um eine hohe Umweltverträglichkeit und Isolation aller Anschlüsse zu gewährleisten. Er bietet eine schnelle und einfache Montage, eine positive Sichtprüfung und eine vorgefertigte Isolationsdicke, um eine konsistente Montage zu gewährleisten.
Unsere Warmschrumpfschläuche können auch als Bausätze für spezielle Anwendungen geliefert werden.
Frage: Woraus bestehen die dickwandigen Raychem Nuklear-Warmschrumpfschläuche von TE?
Antwort: Unsere dickwandigen Raychem Nuklear-Warmschrumpfschläuche bestehen aus spezifischen Verbundrohstoffen und entspricht den Anforderungen nQA-1, 10CFR50 und 10CFR21, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Leistung für Anwendungen zur Kernenergieerzeugung gewährleisten.
Frage: Sind dickwandige Nuklear-Warmschrumpfschläuche für den Einsatz in Anwendungen der Klassen 1E oder K1 qualifiziert?
Antwort: Ja, unsere Raychem WCSF sind für den Einsatz in Anwendungen der Klassen 1E oder K1 qualifiziert. Obwohl die Gerätequalifikation letztlich vom Endanwender bestimmt wird, wurden Prüfungen zur Unfallsimulation gemäß IEEE- und IEC-Standards durchgeführt, wie sie von den Aufsichtsbehörden gefordert werden.
Frage: Bietet TE weitere Kabelgarnituren für nukleare Anwendungen an?
Antwort: Ja, wir bieten eine Reihe von Muffen und Kabelgarnituren für nukleare Umgebungen an. Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten.
Frage: Wo sind diese Produkte für die nukleare Sicherheit erhältlich??
Antwort: Unsere Muffen und Kabelverbindungen sowie Warmschrumpfschläuche für nukleare Anwendungen sind nur direkt bei TE erhältlich. Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.