Überblick über unsere äußerst zuverlässigen Kabelgarnituren.
Portfolio-Highlights herunterladenSie spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von umweltfreundlicherem Strom. Die Kernenergie ist eine emissionsfreie, zuverlässige und jederzeit verfügbare Stromquelle, die heute weltweit 10 % der Elektrizität liefert.
Unsere Kabelgarnituren für kerntechnische Anwendungen erfüllen die spezifischen Anforderungen an den Schutz vieler der 200.000 Verbindungen, die für die Konstruktion und die Wartung Ihrer Anlagen erforderlich sind. Unser Kabelgarnituren für kerntechnische Anwendungen wurden der LOCA-Prüfung (Loss of Coolant Accident) und der HELB-Prüfung (High Energy Line Break) unterzogen, um ihre Leistungsfähigkeit unter den Bedingungen eines nuklearen Unfalls zu prüfen. Unsere Produkte werden im Rahmen eines Qualitätssicherungsprogramms entwickelt und hergestellt, das den Anforderungen von 10 CFR 50 Appendix B und verschiedenen anderen nationalen und internationalen Normen entspricht.
Unsere Raychem Warmschrumpfkomponenten und -sätze sorgen für eine zuverlässige Abdichtung und Isolierung von elektrischen Verbindungen in Kernkraftwerken. Die aus dickwandigem, flammenwiderstehendem, vernetztem Polyolefin gefertigten Produkte sind mit einem für die Kerntechnik geeigneten Klebemittel vorbeschichtet. Sie halten den in Reaktorgebäuden von Kernkraftwerken gefundenen Strahlungsbelastungen und Temperaturen stand.
380+
Weltweite Reaktoren, die mit unseren Raychem Kabelgarnituren für kerntechnische Anwendungen betrieben werden
25+
Länder mit Kernkraftwerken, die unsere Raychem Kabelgarnituren für kerntechnische Anwendungen verwenden
40+
Jahre Erfahrung auf dem Nuklearmarkt
Als wichtiger Partner der Kernenergieindustrie ist es unsere Aufgabe, Ihre Anforderungen an die elektrische Verbindungstechnik zu unterstützen, aufrechtzuerhalten und zu lösen, indem wir Ihnen wichtige Komponenten liefern, die die anspruchsvollen Anforderungen der US-amerikanischen und weltweiten Vorschriften erfüllen.
Unser Ruf basiert auf mehr als 40 Jahren Erfahrung auf dem Nuklearmarkt. Unsere revolutionäre Raychem Warmschrumpftechnik ebnete in den 1950er Jahren den Weg für die Strahlenvernetzung und liefert seit den 1970er Jahren Kabelgarnituren für die Kernenergieindustrie. Heute werden die meisten sicherheitsrelevanten Muffen der Klasse 1E mit unseren Raychem Warmschrumpfkomponenten hergestellt.
Laden Sie unsere Produktlinien-Karte für kerntechnische Anwendungen herunter, um einen Überblick über unsere Lösungen für Anwendungen in Kernkraftwerken zu erhalten.
Neben der Lieferung von Basiskomponenten (Warmschrumpfschläuche und Warmschrumpf-Formteile) entwickeln und fertigen wir eine Vielzahl von Kits zur Abdichtung und Isolierung bestimmter Verbindungen in Ihrem Kernkraftwerk. Diese Kits haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie entsprechend den typgeprüften Designs vorkonstruiert sind und alle für die Montage erforderlichen Komponenten enthalten.
Unsere kerntechnischen Produkte sind für extreme Umgebungsbedingungen ausgelegt und werden über die Konstruktionsbedingungen Ihrer Kernkraftwerke hinaus weiteren strengen Prüfungen unterzogen.
Die Umweltqualifikation (EQ) für Produkte im Nuklearbereich umfasst die Einhaltung industriell anerkannter Normen wie IEC/IEEE 60780-323, IEEE 383 sowie weiterer internationaler Normen. Die Materialien, die in vielen Produkten von TE verwendet werden, wurden geprüft und haben bewiesen, dass sie ihre vorgesehene Funktion während der Lebensdauer der Anlage, die typischerweise 40 bis 60 Jahre bei 90 °C beträgt, erfüllen. Wir verwenden viele anerkannte Methoden, um die Lebensdauer zu bestätigen, einschließlich der Arrhenius-Methode für die beschleunigte Alterung von Kunststoffen. Diese Materialien werden dann einzeln als Komponenten, als Warmschrumpfschläuche für einfache Muffen oder in verschiedenen Kombinationen, so genannten „Kits“, die für Ihre komplexen Anwendungen entwickelt wurden, verwendet.
Unsere sicherheitsrelevanten Produkte der Klasse 1E für raue Umgebungen werden in der bestimmungsgemäßen Konfiguration und unter ungünstigsten Bedingungen von unseren eigenen oder unabhängig zertifizierten Labors typgeprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden in Energieabteilungsberichten (Energy Division Reports, EDR) dargestellt, die für EQ-Zwecke im Konformitätszertifikat verwendet werden.
Als ein vom IEEE Nuclear Standards Certification Program anerkannter Hersteller können Endanwender sicher sein, dass die Qualifizierungsprüfungen der Ausrüstung, die berichteten Prüfungsergebnisse und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von einem umfassenden, unabhängigen technischen Auditteam überprüft wurden, das vom IEEE Conformity Assessment Program anerkannt ist. Dies gibt Ihnen das Vertrauen und die Sicherheit, dass die gekauften Produkte alle erforderlichen Qualitäts- und Sicherheitsnormen erfüllen.
Wir bieten Ihren Monteuren, Inspektoren und technischem Personal Schulungen für nuklearqualifizierte Raychem Produkte an. In diesen Schulungen werden die Grundlagen der Materialwissenschaft, die Warmschrumpfpolyolefin-Technologie, spezifische Produktfunktionen und die praktische Montage behandelt.
Alle unsere nuklearqualifizierten Produkte werden mit einem Konformitätszertifikat geliefert.
Hergestellt aus dickwandigem, flammwidrigem Schrumpfschlauch, entwickelt für nukleare Anwendungen. Unsere Raychem WCSF Kabelmuffen wurden entwickelt, um elektrische Verbindungen elektrisch zu isolieren, mechanisch zu schützen und umweltfreundlich abzudichten.
Bieten eine gute Abdichtung gegen Umweltweinflüsse und erhöhen die mechanische Belastbarkeit. Unsere Kits sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Anforderungen an den Anschluss von elektrischen Verbindern erfüllen.
Manschettenprodukte sind ideal, wenn der Zugang zum Kabelende nicht möglich ist. Unsere Raychem Bänder für kerntechnische Anwendungen, die aus dem gleichen Material wie die WCSF Warmschrumpfschläuche hergestellt werden, sind für die Reparatur von Schäden an Kabelmänteln für Stromkreise der Klasse 1E unter Störfallbedingungen vorgesehen.
Isolieren und Abdichten von V-förmigen Kabelendverschlüssen für eine Vielzahl von elektrischen Anschlüssen in kleinen Gehäusen oder Kabelkanälen (Condulets) mit minimalem Montageraum.
Unsere Raychem NMCK Kits wurden für den Anschluss von Niederspannungsmotoren entwickelt und sind in V-Stub-, Inline-, Y- und H-Konfigurationen erhältlich.
Für die Abdichtung von Kabelenden und Ersatzleitern gegen Umwelteinflüsse konzipiert.
Entwickelt, um Kabelmäntel umweltschädlich abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel zu verhindern.
Isolieren und Abdichten kleinerer Drähte, die mit einer Schraubklemme nicht ausreichend abgedichtet werden können.
Bieten ein System für Endverschlüsse und Abdichtungen von Mittelspannungskabeln von 5 kV bis 15 kV. Unsere Raychem NHVT Endverschlüsse sind für den Einsatz in Stromkreisen der Klasse 1E unter Störfallbedingungen (MSLB/HELB) geprüft.
Entwickelt für die Dreifachaufteilung von 3/C-Kabeln durch Hinzufügen von Mantelschläuchen zu den Phasenleitern und einer abdichtenden Aufteilkappe zum Mantel des 3/C-Kabels. Nach der Montage werden die drei 1/C-Kabel mit Standard-NHVT-Kits abgeschlossen.
Unsere Raychem NMCK8 Sets isolieren und dichten Verbindungen in Motoren der Klasse 1E bis zu 5/8 kV ab und sind für Inline-, V-Stub- und Y-Konfigurationen erhältlich. Unsere NHVT Garnituren können vor der Montage des NMCK8 für den Abschluss der Vorschubkabel verwendet werden.
Mit Dichtungsmittel beschichtetes Universal-Warmschrumpfband zum Isolieren von geraden und gebogenen Sammelschienen in der Nachrüstung von Anwendungen der Klasse 1E (5–15 kV) ohne Unfallgefahr, bei denen Warmschrumpfschläuche ungeeignet sind.
Dickwandiger Isolierschlauch für gerade oder gebogene Sammelschienen, bei denen eine Reduzierung der Abstände erforderlich ist. Unsere Raychem BBIT-N Warmschrumpfschläuche sind für 15-kV-Anwendungen ausgelegt und wurden für isolierte Verbindungen der Klasse 1E unter HELB-Bedingungen geprüft.
Konzipiert zum Verbinden und Abdichten von Mittelspannungskabeln mit einer Nennspannung von 5/8 kV. NHVS Kits können mit einer Vielzahl von Abschirmkonfigurationen verwendet werden. Die Muffe enthält unsere Spannungsregelkomponenten und schirmt die Durchgängigkeit über die Muffe ab.
Wird in Raychem Kabelgarnituren verwendet, um den äußeren WCSF Warmschrumpfschlauch vor scharfen Kanten zu schützen und die Verbindung frei von Dichtungsmitteln zu halten.
Unsere Glasfaserhülsen sind für den Einsatz der Klasse 1E unter Störfallbedingungen geprüft.
Unsere GCA Klemme verwendet eine Konstantkraftfeder, die montiert wird, indem sie einfach über das Erdungsband um das Kabel gewickelt wird. Die Klemme wird als Kit mit einem lötbaren, verzinnten Kupfergeflecht geliefert.
Beinahe jedes Kabel oder jeder Leiter muss abgeschlossen und/oder verbunden werden. Häufig werden diese elektrischen Verbindungen durch Befestigungselemente wie Maschinenschrauben, Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern gesichert.
Unser Sortiment an Raychem Endkappen der Klasse 1E ist für Kabel in unfallfreien Umgebungen geeignet.
Für Unfallumgebungen müssen unsere Endkappen als Teil eines Kits verwendet werden.
Unser Sortiment an Raychem Aufteilkappen der Klasse 1E ist für Kabel in unfallfreien Umgebungen geeignet.
Für Unfallumgebungen müssen unsere Aufteilkappen als Teil eines Kits verwendet werden.
Unser Sortiment an Warmschrumpf-Formteilen und den entsprechenden Formen der Klasse 1E eignet sich für Kabel in unfallfreien Umgebungen.
Für Unfallumgebungen müssen unsere Formteile als Teil eines Kits verwendet werden.