Crimpmaschinen für das Crimpen von kleinen bis mittleren Stückzahlen
Unsere neue Tisch-Crimpmaschine T5 wird unser altes Crimpmaschinen-Portfolio ersetzen und bietet eine kostengünstige, qualitativ hochwertige Lösung für die Verarbeitung kleiner bis mittlerer Kabelmengen. Die T5 kann problemlos mit gereelten Kontakten umgehen, ist mit verschiedenen Applikatorfabrikaten kompatibel und bietet die Flexibilität, sowohl Mini-Applikatoren von TE als auch Applikatoren anderer Fabrikate zu verwenden. Mit ihrer kompakten Stellfläche können Kunden den Platzbedarf optimieren und die Herstellungskosten pro Quadratfuß senken. Diese leistungsstarke, preisgünstige Maschine bietet die höhere Leistung und Qualität eines halbautomatischen Systems und sorgt für überlegene Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz.
NEUES PRODUKT – Crimpmaschine T5
Industrien und Anwendungen
- Automotiv
- Industrieller und gewerblicher Transportverkehr
- Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
- Industriell
Anwendungen
- Hochvoltbatterieverbindungen
- Datenverbindungsanwendungen
- Infotainment, Systeme, Sicherheit und Fahrzeug-Stromnetze
- Kochanwendungen und Lösungen für Geschirrspüler
- Schwere Maschinen
- Motorverbindungen
Tischmaschinen zum Crimpen und Abisolieren von Draht
Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen
Optional
Mit Hilfe unseres CQM II kann die Technologie zum Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen das Auftreten einer mangelhaften Crimpverbindung unmittelbar erkennen und den gecrimpten Kontakt sofort abschneiden, um sicherzustellen, dass dieser nicht ungewollt weiter in der Kabelbaumfertigung verwendet wird. Verfügbar auf ausgewählten 5K- und GII-Crimpmaschinen.