![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hv-cp-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Abisolierung von Kabeln mit Geschwindigkeit, Präzision und Qualität
Unsere HV-CP Maschine kann mehrschichtige Leiter (10–120 mm2, AWG 8 – 4/0) in nur 30 Sekunden verarbeiten! Die HV-CP isoliert den Außenmantel, die Folienabschirmung, Geflechtschirmung und Innenisolierung ab, um Ihre Endverschlussspezifikationen zu erfüllen.
Abisolieren in mehreren Schritten
Reduzierte Komplexität und kürzere Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung mit unserer neuen HV-CP Maschine, die mehrschichtige Leiter in nur 30 Sekunden verarbeiten kann (10–120 mm2, AWG 8 – 4/0). Die HV-CP isoliert den Außenmantel, die Folienabschirmung, Geflechtschirmung und Innenisolierung ab, um Ihre Endverschlussspezifikationen zu erfüllen. Zur Bestätigung der ordnungsgemäßen Aufbereitung des Kabels bietet die Maschine innovative Qualitätskontrollfunktionen:
- Möglichkeit, die Montage der richtigen Werkzeuge zu bestätigen, bevor diese in Betrieb genommen werden
- Selbstkalibrierung der Klingenpositionen nach Werkzeugwechsel
- Bestätigt die Kabelposition vor und nach der Vorbereitung, um die richtigen Abisolierlängen zu bestätigen
Für mehr Benutzerfreundlichkeit verfügt die HV-CP Maschine über eine intuitive Touchscreen-Schnittstelle mit einem Speicher, der für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet ist.
HV-CP-Spezifikationen
Beschreibung | Spezifikation |
---|---|
Drahtquerschnitt | 10 mm2 bis 120 mm2 (AWG 8 – 4/0) |
Max. Außendurchmesser | 25,0 mm |
Min. Durchmesser der Innenleiter | 6,0 mm |
Max. Drahtquerschnitt zum Schneiden | 2 mm2/AWG 14/1,6 mm Durchm. (0,063 in Durchm.) |
Typische Zykluszeit | 30 Sekunden |
Erhöhungen für Schnittdurchmesser | 0,01 mm |
Erhöhung für Abisolierlänge | 0,01 mm |
Maximale Abisolierlänge für Außenmantel | 80 mm |
Profilbibliothek: Max. Artikelanzahl | 1500 |
Sequenzfunktion: Max. Anzahl an Schritten | 100 |
HV-CP-Ersatzwerkzeug-Teilenummern
Maschine | Kabelgröße |
Äußerer Durchm. |
Aderdurchmesser |
Leiterdurchm. mm, max. |
Kontur-Klingenbaugruppe Kit |
Dornbaugruppe Kit |
Schneidradkit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0 |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |