![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hv-20v-470-445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Qualitätsanalyse vor dem Crimpen mit dem Bildverarbeitungssystem HV 20 V Vision
Die robusten, kompakten, leistungsstarken Tischmaschinen von TE Connectivity (TE) für den Kabelanschluss in Kabelbaumanwendungen sind mit dem neuen HV-20V-Vision-System ausgestattet und analysieren den Zustand der Kabel-Anschlusskomponenten noch bevor der Crimpprozess gestartet wird. Das System besteht aus einem Bildverarbeitungscomputer, einem vorne befestigten Monitor, drei Kameras und einer LED-Leiste im Inneren der Maschine zur Erfassung und Bewertung der Bedingungen für das Einsetzen der Matrize, des Kontakts und des Kabels für ein erfolgreiches Crimpen.
Eigenschaften
- Das Matrizen-Vision-System prüft mehrere Punkte vor dem Crimpen, um zu vermeiden, dass Werkzeuge, Kontakte und Kabel falsch oder schlecht positioniert sind
- Minimiert die Abhängigkeit von den Fähigkeiten des Bedieners
- Reduziert das Risiko von Ausschuss drastisch und ermöglicht dadurch Kosteneinsparungen
- Der Crimp Quality Monitor (CQM) erkennt Fehler beim Crimpen
- Integrierbar in die MES (Manufacturing Execution Systems) des Kunden für den Datenaustausch
- Die Möglichkeit zur Sichtprüfung ermöglicht es dem Benutzer, kleine Variabilitätsfenster zu definieren
- Alles, was außerhalb dieser akzeptablen Fenster liegt, verhindert das Crimpen
- Die vom Matrizen-Bildverarbeitungssystem zugelassenen Crimpverbindungen haben einen einheitlichen Durchmesser, eine einheitliche Kabelposition und eine einheitliche Kontaktposition.
Produktspezifikationen
Beschreibung | Spezifikation |
---|---|
Kraft | 178 kN (20T) |
Max. Drahtgröße | 120 mm2 |
Variabler Schlag (Sek.) | 1,3–8,3 Sek2 |
Geschwindigkeit (U/min) |
88–1800 U/min |
Leistung | 3 kw |
Stromversorgung | 200 V und 400 V |
Schlag/Schließhöhe | 44 mm/158,4 mm |
Gewicht |
390 kg |
Stromnetz/MES |
RJ45/MQTT |
Partikel-Vakuum | Ja |
Schutz für automatisches Anheben | Ja |
Crimp Quality Monitor | Ja |