![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/hf-20-hv-20-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Crimpen von Hochvoltkabeln mit sicherem und flexiblem Betrieb
Unsere HF-20 und HV-20 sind robuste, kompakte Tischcrimpmaschinen mit hoher Kraft, die Kabel bis zu 120 mm² crimpen können. Bei beiden Modellen handelt es sich um Exzenterpressen, die eine Crimpkraft von 178 kN (20 T) mit schneller und wiederholbarer Genauigkeit erreichen.
Eigenschaften
- Im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten sind die Tischpressen HF-20 und HV-20 in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis 120 mm2 (AWG 4/0) zu verarbeiten.
- Die Tisch-Crimpmaschinen HV-20 und HF-20 sind mit ausgeklügelten, Industrie 4.0-fähigen Steuerungen, Nachverfolgungssystemen und mit Ethernet- und USB-Anschlüssen ausgestattet. Die modulare Matrizenplattform ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Crimpmatrizen.
- Das Design unseres Modells HV-20 mit integriertem Vakuumsystem hält empfindliche Verbindungen sauber und verhindert das Eindringen von Schmutz, der häufig beim Crimpen von Hochvoltdrähten entsteht.
- Dank unserer flexiblen modularen Matrizenplattform können sowohl Kontakte von TE als auch von anderen Anbietern gecrimpt werden.
- Kompaktes Design: 974 mm (Höhe), 777 mm (Tiefe), 552 mm (Breite).
Seite-an-Seite-Vergleich
Broschüre mit Wettbewerbsvergleich herunterladen
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
Kraft | 178 kN (20T) | 178 kN (20T) |
Max. Drahtgröße | 120 mm2 (AWG 4/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Variabler Schlag (Sek.) Geschwindigkeit (U/min) |
1,3–8,3 Sek. 288–1800 U/min |
1,3–8,3 Sek. 288–1800 U/min |
Leistung | 3 kw | 3 kw |
Stromversorgung | 200 V und 400 V | 200 V und 400 V |
Schlag/Schließhöhe | 44 mm/158,4 mm | 44 mm/158,4 mm |
Gewicht | 390 kg | 390 kg |
Stromnetz/MES | RJ45/MQTT | RJ45/MQTT |
Partikel-Vakuum | Nein | Ja |
Schutz für automatisches Anheben | Ja | Ja |
CQM/CFM | Nein | Ja |
Crimpmaschine, Teile
Beschreibung | Pressenteilenummer |
---|---|
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 400 V | 2335500-1 |
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 200 V | 2335500-2 |
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 400 V | 2348822-1 |
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 200 V | 2348822-2 |