LIF 250 FASTON Steckhülse mit 2D-Crimpverbindung
Die neue LIF (low insertion force) 250 FASTON Steckhülse mit geringer Einsteckkraft mit 2D-Crimpverbindung von TE Connectivity (TE) ist für eine umfassende Palette von Schnelltrennanwendungen konzipiert. Diese neue LIF FASTON Steckhülse benötigt weniger als 3 kg Einsteckkraft und bietet dennoch eine exzellente Haltekraft, wenn sie mit einem 0,635 x 0,081 cm großen FASTON Flachstecker verwendet wird. Die 2D-Crimpverbindung nimmt Drahtgrößen von 22 bis 12 AWG unter Verwendung des gleichen Applikators auf und bietet elektrische und mechanische Eigenschaften, die mit denen einer herkömmlichen F-Crimpverbindung vergleichbar sind. Dies kann die Teileanzahl, Anschaffungs- und Lagerkosten reduzieren sowie die Kosten für Applikator und Einstellung verringern. Auch der Wirkungsgrad des Applikators kann verbessert werden. Diese LIF 250 FASTON Steckhülse mit 2D-Crimptechnik kann in allen Branchen eingesetzt werden, in denen eine F Crimp 250 FASTON Standardsteckhülse in Frage kommt.
1
6+
1
Wichtige Merkmale
- Die Einsteckkraft beträgt 3 kg oder weniger bei Verwendung eines 0,635 x 0,081 cm großen FASTON Flachsteckers. Dadurch wird die Montage erleichtert.
- Ein Verbinder deckt viele Drahtgrößen ab und reduziert so potenziell die Konstruktions-, Anschaffungs- und Lagerkosten
- Es wird nur ein einziger Applikator benötigt. Dadurch werden die Applikatorkosten und die Einstellzeiten verringert.
- Mit nur wenig Aufwand kann der Applikator für die unterschiedlichen Drahtgrößen eingestellt werden. So kann der Wirkungsgrad des Applikators verbessert werden.
- UL-zugelassen unter E66717
Verarbeitungswerkzeuge
Das Portfolio umfasst Applikatoren, Umrüst-Kits und Handwerkzeuge.
Applikator und Umrüst-Kits
- Ein einziger OCEAN Applikator von TE kann mit der 2D-Crimptechnik einen Verbinder für Drahtgrößen von 22-12 AWG verarbeiten.
- Für Kunden, die bereits über Applikatoren von TE für gerade FASTON Steckhülsen der F-Crimp 250 Serie verfügen, bieten wir Umrüst-Kits an. Jedes Kit besteht aus Drahtcrimpern, Isolationscrimpern und einem Amboss. Mit diesem Kit können mit vorhandenen Applikatoren von TE 2D-Crimpverbinder und Drahtgrößen von 22-12 AWG verarbeitet werden.
Handwerkzeug
- Das SDE-SA Hand Tool kann zusammen mit entsprechenden SDE-Crimpmatrizen und Crimpobermatrizen dazu verwendet werden, um für Prototyping und andere geringe Stückzahlen einen Verbinder mit 2D-Crimptechnik für Drahtgrößen von 22-12 AWG zu verarbeiten.
Die Teilenummer 2238026-2 ist die erste von einer Reihe von neuen Verbindern mit 2D-Crimptechnik, die TE in den kommenden Monaten zur Verfügung stellen wird.