Anwendung
Anschlusslösungen für Motoren
TE Connectivity (TE) ist Ihr Experte für Anschlusslösungen für industrielle Motoren aller Art. Ganz gleich, welche Art von industriellem Motor Sie fertigen: TE unterstützt Sie bei der Auswahl der Komplettlösung für Ihre Anwendung, was Ihnen Zeit und Geld spart.
Von der ersten Idee bis zur fertigen Konstruktion
Die Motoren von heute sind zunehmend kompakter, aber in ihnen stecken mehr Funktionen denn je. Angesichts des zunehmenden Datenvolumens sind zuverlässige Übertragungsverbindungen, die mit den höchstmöglichen Geschwindigkeiten arbeiten, von entscheidender Bedeutung. Wenn interne Daten- und Stromschnittstellen schnell, zuverlässig und effizient miteinander verbunden werden können, steigt die Produktivität und damit das Wachstum von Unternehmen. Von bewährten Standard-Steckverbindern und kundenspezifischen Kabelsätzen in der Peripherie bis hin zu den neuesten Sensor- und Spulendrahtinnovationen im Inneren des Motors. Von der ersten Idee bis zur fertigen Konstruktion – Ihre TE Experten für industrielle Motoren stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Lesen Sie unten weiter, um zu erfahren, wie unsere Produkte heute in Ihren Industriemotor-Designs verwendet werden können.
Motorschnittstellen-Steckverbinder
Motorschnittstellen-Steckverbinder regeln den Ein- und Ausgang von Leistung und sind entscheidend für die Funktion von Motoren in industriellen Anwendungen. Unsere Produkte, die in diese Anwendungen passen, bieten zuverlässige Verbindungen in rauen Umgebungen und halten hohen Vibrations- und Störbelastungen stand.
Siehe auch Micro Motor-Steckverbinder
-
MicroMotor-Steckverbinder
Im Servomotor-Markt in breitem Maße anerkannt und für raue Industrieumgebungen geeignet. Diese neuesten Micro Motor-Verbindungslösungen beinhalten einen Gebersteckverbinder mit 9 Positionen und einen 4+2-Power & Brake-Steckverbinder.

Interne Verdrahtung
Produkte für die interne Verdrahtung Unterstützen Ihre Designs mit versiegelten und geschützten Schrumpfschläuchen sowie mit Klemmen- und Muffenprodukten für garantiert höchste Leistung.

Kennzeichnung und Etikettierung
TE bietet Drahtkennzeichnungen sowie Etikettierungen für fast jeden Zweck an. Unser Portfolio an Produkten für die Leitungskennzeichnung und -etikettierung umfasst eine Auswahl an flexiblen Optionen wie z. B. Leitungs- und Kabeletiketten mit selbstklebender Rückseite, Warmschrumpfschläuche, Kabelkennzeichnungen und Hardware-/Softwaresysteme für die Anpassung vor Ort. Unten finden Sie ausgewählte Produkte in Motorverbindungsanwendungen.

Motorrückkopplungsgerät und Sensoren
Industrielle Drehmelder dienen als Motorrückkopplungsgerät in Industriemotoren, indem sie dem System ermöglichen, mit Geschwindigkeitsänderungen Schritt zu halten und konsequent Präzision und Kontrolle zu liefern. Zuverlässigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen sowie hohe Präzision und geringer Platzanspruch sind weitere Vorteile.
Außerdem decken unsere Sensorlösungen einen großen Bereich an Anwendungen zur Temperaturmessung, -regelung und -kompensation ab. Maschinelles Lernen, zustandsbasierte Überwachung und vorausschauende Wartung gehören zu den Anwendungen, die von unseren Sensoren unterstützt werden können, um die nächste Generation von datengesteuerter, IIOT- und Smart Factory-Technologie ermöglichen.

Lackdrahtkontakte
Wenn Sie Crimpkontakte für Motoren oder andere Lackdrahtanwendungen benötigen, kann Ihnen TE eine Vielzahl von Lösungen für den Lackdrahtkontakt bieten, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination beider.

Weitere Informationen
Motoranwendungen
Servomotor
Servomotoren werden aufgrund ihrer hohen Effizienz immer beliebter, speziell bei Materialumschlagsystemen und anderen Anlagen aller Art. Mit der Integration von Steuerungen kommt es in zunehmendem Maße zu einem Ersatz von hydraulischen Systemen durch Servomotoren. Ob im innersten Kern oder an der Peripherie des Motors: Wie bieten Spulendraht-Automatisierung, Drehmelder für eine zuverlässige Rückkopplung sowie ein umfassendes Portfolio zuverlässiger Rund- und Rechtecksteckverbinder für Motoren jeder Größe sowie für Anwendungen aller Art.
Linearmotor
Linearsysteme erfüllen den Bedarf an geringer Reibung und hoher Flexibilität. Diese Motoren kommen in den unterschiedlichsten Industrien und Anwendungen zum Einsatz, angefangen von Robotern über Bearbeitungsautomaten bis hin zu Verpackungsanwendungen. Wir bieten ein umfassendes Portfolio von Schnelltrennanschluss-Lösungen für die mühelose und schnelle Montagen von Linearmotoren und einen jahrzehntelangen zuverlässigen Betrieb.
Spindelmotor
Angetrieben durch Fortschritte bei Verarbeitungswerkzeugen, die hohe Präzision und Zuverlässigkeit erfordern, entwickeln sich Spindelmotoren zum Herzstück moderner Fertigungssysteme für die Produktion von Qualitätsprodukten. Mit zuverlässiger Drehmeldertechnologie und darauf abgestimmten Hybridsteckverbindersystemen unterstützt wir die präzise Steuerung und eine zuverlässige Rückkopplung in rauen Umgebungen. Ob Rund- oder Rechtecksteckverbinder – unsere Steckverbinder bieten Ihnen Designflexibilität für Ihre Anforderungen.
Schrittmotor
Diese preisgünstigen Schrittmotoren mit ihrer typischen kompakten Bauweise ermöglichen eine exakte Positionierung und Drehzahlregelung. Zu den typischen Anwendungen zählen 3D-Drucker, CNC-Systeme, Kameraplattformen und X/Y-Plotter. Von bewährten rechteckigen Standardverbindungen aus Kunststoff bis hin zu metrischen Rundsteckverbindern für raue Umgebungen – wir bieten ein umfassendes Portfolio an Steckverbindern für die Konstruktion des Motors Ihrer Wahl.