Hybrid-Rundsteckverbinder
Eine Verbindungslösung, die eine hohe Integration von Daten-, Signal- und Energie-übertragung in einem runden Hybriddesign gemäß VARAN-Standard bietet
TE Connectivity (TE) stellt den Hybrid-Rundsteckverbinder (CHC) vor Mit seinen 8 Strom- und 4 Datenkontakten für industrielle Ethernet-Verbindungen ist der Hybrid-Rundsteck-verbinder für Anwendungen in der Maschinenautomatisierung ausgelegt, die eine Datenverbindung mit höherer Leistung sowie Stromstärken von bis zu 10 A erfordern. Der Steckver-binder bietet eine äußerst zuverlässige Verbindungstechno-logie und erfüllt die hohen Anforderungen an Strapazier-fähigkeit und Qualität von Echtzeit-Ethernet-Anwendungen in der industriellen Automatisierung. Durch die Kombination von Stromversorgung und Datenübertragung in einem einzigen Steckverbinder erhalten Kunden mehr Flexibilität bei der Maschinenarchitektur. Der Steckverbinder ist mit dem VARAN-Busstandard kompatibel und unterstützt beispielsweise kürzere Umrüstzeiten für die Formen von Formteilmaschinen. Durch die vereinfachte Verkabelung kann die Installationszeit außerdem um bis zu 50 Prozent verkürzt werden.
VARAN
Das Echtzeit-Ethernet-Bussystem
IP65
Für raue Umgebungen geeignet
Kabel
Verringerung der Installationsschritte und -zeit um 50 Prozent
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extrem robustes Kontaktdesign für längere Haltbarkeit mit Rastfeder aus Edelstahl und mehreren Kontaktpunkten
- Hybriddesign für eine Kombination aus Stromversorgung und Datenübertragung
- Vergoldete, versilberte und verzinnte Kontakte für die Anforderungen bei der industriellen Automatisierung
- Radiale Abdichtungselemente bieten eine Abdichtungsleistung gemäß IP65.
- Der Drehschnappverschluss sorgt auch bei Anwendungen mit starken Stößen und Vibrationen für eine sichere Verriegelung.
Anwendungen
- Anwendungen mit leistungsfähigen Prozesssteuerungssystemen
- Anwendungen in der Maschinenautomatisierung
- Fabrikautomatisierungssysteme
- Eigenständige oder externe Netzteile
- Formteilmaschinen, Transport- und Sortiermaschinen
- Steuerventile und Steuereinheiten
- Motoren