Evolution der Hochgeschwindigkeits-Signalschnittstelle
Unsere Kabelsätze für VR (Virtual Reality) ermöglichen Ihnen eine schnellere Markteinführung mit einem standardisierten Plattformdesign, das einfach und schnell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Wir können den kompletten Kabelsatz und eine Hochgeschwindigkeitsbuchse oder nur die Steckermodule liefern, wenn Sie Ihr Kabel von einem anderen Hersteller beziehen. Sie haben die Wahl. Die flache Buchse spart wertvollen Leiterplattenplatz im Headset, während Equalizer in den Steckverbindern am Kabelsatz die Reichweite von dünnem Kabel erhöhen und so für ein geringes Kabelgewicht sorgen.
Eigenschaften und Vorteile
Mit unseren Standardkabelsätzen für VR (Virtual Reality)-Anwendungen bringen Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt
Schnelle Markteinführung
- Bringen Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt mit einer Standardplattform, die schnell und einfach Ihren Bedürfnissen angepasst werden kann.
- Wir liefern den kompletten Kabelsatz samt Hochgeschwindigkeitsbuchse oder nur die Steckermodule.
Kompakt und leicht
- Die flache Buchse (3,06 mm hoch, 5,8 mm tief) spart wertvollen Leiterplattenplatz im Headset.
- Equalizer in den Steckverbindern am Kabelsatz erhöhen die Reichweite von dünnem Kabel und halten so das Kabelgewicht gering.
Überlegene Leistung
- Diese Kabelsätze sind speziell für VR-Anwendungen entwickelt und übertragen Signale unterbrechungsfrei.
- TE bietet Ihnen technische Kompetenz, Anwendungswissen und Erfahrung in reichem Maß – wir können mit Ihnen gemeinsam angepasste Lösungen entwerfen, die Ihnen durch den Einsatz von Standardelementen Kosten sparen.
Höhere Datenraten
- Verwendet HDMI 1.4 Steckverbinder, USB 3.0 Steckverbinder und optionale DC-Stromversorgung
- Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 8 Gbit/s
- Hochgeschwindigkeits-E/A-Buchse zur Unterstützung noch höherer Datenraten (bis zu 40 Gbit/s) für einfache Upgrades