Zuverlässige Zusammenschaltung von Leiterplatten
Flexstrip Überbrückungen, sogenannte Jumper, ermöglichen Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Verbindungen mit mehreren Leitern als Alternative zur Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung. Flexstrip bietet eine umfangreiche Produktfamilie an Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Überbrückungen, die wiederholt ohne Beschädigung gebogen werden können. Flexstrip ist in unterschiedlichen Anwendungen vielseitig einsetzbar, und aufgrund des Designs sind mehrfache Anpassungen möglich.
Eigenschaften
Flexibel, isoliert
- Vielseitig und hochflexibel
- Minimale Installationskosten, da kein Crimpen oder Schneiden erforderlich ist
- Direktlötung auf Leiterplatte
- Das Rund-auf-flach-Design sorgt für vibrationsbeständige Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer
- Einteilige Kupferkonstruktion
- Kupferleiter flach ausgerollt für hohe Dauerbiegefestigkeit
- Verzinnt
- 4 Isoliermaterialien
- 9 Leiterraster
Anwendungen
- Industriemaschinen
- Computer
- Mobile Anschlusselemente
- Barcodeleser
- Drucker
- Aufzüge
- Wasser- und Gasuhren
- Verbrauchergeräte
- Haushaltsgeräte
- Automobile
- Akkuladegeräte