Unsere USB Steckverbinder eignen sich für die beiden differenziell gesteuerten Datenleitungen für bidirektionale, gleichzeitige Signale mit 12 Mbit/s (volle Geschwindigkeit) oder 1,5 Mbit/s (niedrige Geschwindigkeit) in USB-Systemen (Universal Serial Bus). Unser für individuelle, benutzerfreundliche Anwendungen ausgelegtes USB-Steckersystem besteht aus einer einzelnen USB Buchse für die Leiterplattenmontage mit vier Positionen sowie dem passenden überformten USB Stecker. Die USB Buchsen für die Leiterplattenmontage sind in Standard-, Typ-B-, übereinander und seitlich aneinander gereihten Konfigurationen erhältlich, womit das System auf die Anforderungen vieler verschiedener USB-Anwendungen eingehen kann.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für USB Steckverbinder
- Ladefunktion
- Vielseitige Produktfamilie von USB Buchsen für die Leiterplattenmontage in verschiedenen Ausrichtungen und Ausführungen
- Überformte Steckersätze für die Kabelmontage für alle USB-Größen und -Typen
- Geeignet für serielle und parallele Anschlüsse, Tastaturen, Mäuse und Gameports
- Kompatibel mit asynchronen und isochronen Datenübertragungsmethoden
- Polarisiert für richtige Ausrichtung
- Plug-and-Play-fähig
- Hot-Plug-fähig, sodass Peripheriegeräte ohne Ausschalten oder Neustarten angeschlossen oder entfernt werden können
Wir sind ein langjähriges Mitglied des USB-IF (USB Implementers Forum) mit einem umfangreichen Angebot an Produkten für das Verbinden und Zusammenschalten von Geräten. Unsere USB Stecker und -Buchsen eignen sich für die beiden differenziell gesteuerten Datenleitungen für bidirektionale, gleichzeitige Signale gemäß den Standards USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1 (1,5 und 12 Mbit/s). Wir bieten USB Steckverbinder in vielen verschiedenen Größen: Standard (A und B), Mini-B, Mikro-A/B und B. Erhältlich sind außerdem verriegelnde Ausführungen für Standard-USB sowie rastende Versionen für Standard- und Micro USB.
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Typen und Optionen sollten bei Designs für Micro USB 2.0 betrachtet werden?
A: Erfahren Sie mehr über Micro USB-Vielseitigkeit in dieser Kurzübersicht.
F: Welche USB-Stecker erlauben die reversible Einführung?
A: Nur USB Typ C ermöglicht eine austauschbare und umkehrbare Steckschnittstelle.
Lesen Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu USB Steckern
Ausgewählte Anwendungen:
- Desktop- und Laptop-Computer
- Tastaturen und Mäuse
- Joysticks und Gameports
- Drucker und Scanner
- Digitales Audio
- Modems
- Tragbare Speichergeräte
- Mobiltelefone
- GPS-/Navigationsgeräte