![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/usb-type-c-splash-proof-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Robuste Lösung in einem kompakten Design
Unsere USB Typ C Stecker und Buchsen sind eine Lösung der nächsten Generation für aktuelle und zukünftige USB-Anwendungen. Ihr schlankes Design ist für den Industriestandard ausgelegt und gleichzeitig klein genug für Mobilgeräte und kleine Elektro- und Haushaltsgeräte. Die USB Typ C Steckverbinder verfügen über eine verdrehsichere Steckschnittstelle, sodass der USB Typ C Stecker einfach und zuverlässig in beliebiger Richtung mit einer USB Typ C Buchse verbunden werden kann. Die Steckverbinder unterstützten eine Vielzahl verschiedener Protokolle und sind mithilfe von Adaptern abwärtskompatibel mit HDMI, VGA, DisplayPort und anderen Verbindungsarten. Die Rückseite des Buchsengehäuses wurde speziell entwickelt, um die unerwünschte Streuung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) zu verhindern. Verbesserte Leiterplattenarretierung sowie wasserdichte und spritzwassergeschützte Optionen sorgen zudem für eine optimierte Leistung in rauen Umgebungen.
Neue Produkte: USB Typ C Steckverbinder
USB C Buchse (nur für Ladeanwendungen)
Neues Produkt
Die USB-Typ-C-Buchsen (nur Ladefunktion) sind eine vereinfachte Version der Standard-USB-Typ-C-Buchse, die den bekannten USB-Typ-C-Formfaktor ausschließlich für Ladeanwendungen verwendet. Diese USB C Buchsen reduzieren die Komplexität und die Ausfallrate des Steckers, indem die meisten Stifte und zugehörigen Lötpunkte im Stecker eliminiert werden, was auch zu einer Reduzierung der Gesamtkosten beiträgt.
- Konzipiert für Ladeanwendungen.
- Passt zu Standard-USB-Typ-C-Steckern und -Kabelbaugruppen.
- Das Design ermöglicht ein Upgrade auf einen Standard-USB-Typ-C-Stecker, ohne dass Änderungen an bestehenden Platinen-Designs erforderlich sind.
- Optionen für die Oberseiten-, Mitten- und vertikale Montage sind verfügbar.
- Wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Lieferung.
![USB Type C charge only receptacle](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usb-c-charge-only-3-composite-620x250.png)
USB Typ C Stecker
Produkteigenschaften
- Unterstützt USB4 Gen 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 und USB 2.0
- Ein Verbindungssystem für Daten, Strom und A/V
- Mit verdrehsicherer Steckschnittstelle ausgelegt
- Bis zu 100 W Leistung bei 20 V
- Über Wandlerkabel und Adapter abwärtskompatibel mit anderen USB-Steckern
- Spezielles Design auf der Rückseite des Buchsengehäuses für branchenführende EMV-Leistung
- Verbesserte Leiterplattenarretierung sorgt für zusätzliche Haltbarkeit
- Druckwasserdichte (IPX8) und spritzwassergeschützte (IPX4) Optionen verfügbar
- Erhältlich in einer der kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien – schafft wertvollen Platz auf der Leiterplatte
![Verfügbare Option für Spritzwasserschutz](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usb-type-c-splash-proof-140x140.jpg)
![Verbesserte Leiterplattenarretierung](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usb-type-c-enhanced-retention-140x140.jpg)
![Spezielle EMV-Abschirmung](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usb-type-c-emi-shell-140x140.jpg)
![Verfügbare zweireihige SMT-Konfiguration](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/usb-type-c-dual-row-smt-140x140.jpg)
Häufig gestellte Fragen
F: Was zeichnet die USB Typ C Buchsen von TE aus?
A: Wir verwenden ein spezielles Design an der Rückseite des Buchsengehäuses, das die Buchse mit exzellentem EMV-Schutz ausstattet, während besondere Vorrichtungen zur Arretierung an der Leiterplatte die Haltbarkeit in Anwendungen mit hohem Aufkommen an Steckzyklen verbessern. Die Buchsen von TE gehören außerdem zu den kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien und geben so wertvollen Platz an der Leiterplatte frei.
F: Bietet TE wasserdichte USB Typ C Stecker und Buchsen?
A: Ja. Es sind spritzwassergeschützte IPX4-Ausführungen erhältlich (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).
Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu USB