Konfigurierbare Power-Steckverbinder
Dank einer Vielzahl von verfügbaren Stecksequenzen, Strom- und Signalkontakten sowie aufgrund des modularen Designs können Sie mit den MULTI-BEAM XLE, den MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM High-Density (HD) oder den MULTI-BEAM Plus Leistungssteckverbindern Ihre Konstruktionen so ausführen, dass diese den Anforderungen Ihrer Anwendungen optimal entsprechen. Diese Steckverbinder eignen sich ideal für blindes Stecken in modularen und Racksystemen.
NEUE MULTI-BEAM XLE Steckverbinder für 80 A
Die rechteckigen MULTI-BEAM XLE Leistungssteckverbinder sind die ersten auf dem Markt, die bis zu 80 A/Kontakt mit 4 benachbarten Kontakten erreichen und gleichzeitig Abwärtskompatibilität zu unseren bisherigen MULTI-BEAM XLE Steckverbindern bieten. Dies ermöglicht eine einfache Integration zwischen Gehäusen und Stromversorgungseinheiten (PSUs), die möglicherweise frühere Generationen von MULTI-BEAM XLE Steckverbindern verwenden.
- Höhere Leistungsdichte reduziert den Stromverbrauch und senkt die Systembetriebskosten
- Modulares Design ermöglicht hohe Skalierbarkeit und Flexibilität bei Konfigurationen
- Vertikale und rechtwinklige Ausführungen
- Optionaler Führungsstift ist für einfaches Stecken verfügbar


MULTI-BEAM Plus Steckverbinder
Reduzierungen hinsichtlich Größe und Stromverbrauch
Unsere MULTI-BEAM Plus Leistungssteckverbinder erfüllen die Marktbedürfnisse nach höheren Stromstärken und besserer Leistung mit einer bisher ungekannten Stromstärke pro Leistungskontakt von bis zu 100 A/Kontakt mit vier benachbarten Stromkontakten. Durch höhere Stromstärke und Signaldichte wird an Platz gespart und der Stromverbrauch gesenkt. Diese Steckverbinder stellen die nächste Generation unserer MULTI-BEAM XLE Steckverbinder dar. Sie sind genauso flach und ermöglichen den gleichen Luftstrom durch das System.


MULTI-BEAM Plus Steckverbinder stellen eine Weiterentwicklung unserer MULTI-BEAM XLE Steckverbinder dar. Sie sind genauso flach und ermöglichen den gleichen Luftstrom durch das System. Wie unsere MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM XLE und MULTI-BEAM HD Leistungssteckverbinder bietet auch das skalierbare und modulare Design der MULTI-BEAM Plus Steckverbinder mehr Flexibilität bei der Konfiguration und beim Leiterplattendesign.
ADAPT
Dank modularer Werkzeuge ist der Steckverbinder hochgradig konfigurierbar.
SLIM
↓HEAT
Belüftete Gehäuse sorgen für eine bessere Wärmeableitung.
Ausgewählte Anwendungen
MULTI-BEAM XL/XLE/HD Energieverteilung
- Kompakte Computerserver (1 HE) bis zu High-End-Servern
- Fehlertolerante Computer
- Netzwerkgeräte
- Telekommunikations-Switches
- Medizinische Instrumente
- Industrielle Steuerungen
- Stromversorgungssysteme
Zu berücksichtigende Aspekte
Auswahl eines Stromversorgungs-Steckverbinders
Bei der Auswahl eines Stromversorgungs-Steckverbinders sollten Sie den richtigen Steckverbindertyp für die jeweilige Anwendung, dessen Stromstärke- und Spannungsanforderungen und ggf. die Hot-Plug-Fähigkeit in Erwägung ziehen:
APP
Erfordert die Anwendung einen Leiterplatte-auf-Leiterplatte-, Kabel-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Kabel-, Sammelschienen-Steckverbinder oder eine Kombination dieser Steckverbindertypen? Unser Portfolio an Stromversorgungs-Steckverbindern hilft Ihnen dabei.
VOLT
Ist nur ein Strom- oder ein kombinierter Strom-/Signalsteckverbinder erforderlich, und wie viel Strom benötigt die Anwendung?
HOT
Wird die Anwendung unter elektrischer Last gesteckt? Wenn ja, ist ein MULTI-BEAM Hot-Plug-Steckverbinder erforderlich.
Produkteigenschaften
MULTI-BEAM HD Stromversorgungs-Steckverbinder
- Hohe Stromdichte: Jeder Leistungskontakt überträgt bis zu 135 A
- Hohe Signaldichte: Signalkontakte sind mit dem Abschlussmodul integriert, und jedes Abschlussmodul unterstützt bis zu 15 Signale
- Gemeinsames Signal- und Leistungskontaktmodul
- Flexible Konfigurationen mit unterschiedlichen Kontaktzahlen und -positionen
- Kontakttypen für hohe und niedrige Ströme
- Gemeinsame Werkzeugplattform für alle Konfigurationen senkt den Investitionsbedarf für neue Werkzeuge
- Deutlich höhere Strombelastbarkeit je Kontakt senkt die Kosten der Gesamtstromkapazität
- Flexible Versatzvariable auf Buchsenseite
- Geringer Widerstand und Spannungsabfall
- Hervorragende und langfristige Zuverlässigkeit
- Konsistente Qualitätskontrolle von TE
Produkteigenschaften
MULTI-BEAM XLE Stromversorgungs-Steckverbinder für Hot-Swap-Stromversorgung
- Sechsstrahlige Stromkontakte ermöglichen mehr als 200 A pro linearem Zoll.
- Ein 25-A-Niedrigstromkontakt beansprucht 50 % weniger Platz als ein MULTI-BEAM XL Stromkontakt auf der Leiterplatte.
- Zwei Hot-Plug-Stromkontaktvarianten: 50 A (Hochstrom) und 20 A (Niedrigstrom)
- Über 40 % weniger Steckkraft als beim MULTI-BEAM XL Steckverbinder
- Flacheres Gehäusedesign ermöglicht 40 % mehr Strom bei gleichem Platzbedarf wie beim MULTI-BEAM XL Steckverbinder
- Belüftete Gehäuse sorgen für eine bessere Luftzirkulation und Wärmeableitung
Produkteigenschaften
MULTI-BEAM XLE Stromversorgungs-Steckverbinder für Kabelleistung
- Niedrig- und Hochstromoptionen in einem Steckverbinder
- X, Y, Z schwimmende Montage, blind steckbare Steckverbinder für Einschubanwendungen
- Modulares Design für beliebige Anwendungen
- Das Design ermöglicht einen höheren Winkelversatz als beim MULTI-BEAM XL Steckverbinder
- Hot-Plug-Steckverbinder für mehr Bedienkomfort
- Konfigurationen mit Panelmontage, Schiene-auf-Verriegelung und Entriegelung durch Drücken verfügbar
Produkteigenschaften
MULTI-BEAM XL Stromversorgungs-Steckverbinder
- Erweiterbare Länge für viele Kombinationen von Hochstrom, Niedrigstrom und Signalkontakten
- Verschiedene Varianten an Rasterzwischenraum verfügbar, um höhere Spannungen und Stromstärken zu ermöglichen
- Kundenspezifisch konfigurierbares modulares Design
- Getestet und für UL zertifiziert 1977
- Wechsel- und Gleichstrom können im selben Steckverbinder durchgeleitet werden, und die UL-Sicherheitsanforderungen werden erfüllt
- Einfache blinde Steckbarkeit mit geformten Führungsstiften
- Bis zu drei Ebenen Kontaktsequenz
- Geringe Steck- und Ziehkraft
- Löt- oder Einpressanschluss auf der Leiterplatte