Hochwertige Power-Steckverbinder
Mit einem breiten Portfolio an Leistungssteckverbindern, Spezialkabeln, Sammelschienen und herausragenden Design-Fähigkeiten unterstützen wir eine individuelle Lösung für Ihre spezielle Anwendung. Unser Produktangebot umfasst Leiterplatten-an-Sammelschienen- und Kabel-an-Sammelschienen-Verbindungen.
Produkteigenschaften
Leistungssteckverbinder
- Leiterplatte-an-Sammelschiene und Kabel-an-Sammelschiene
- Versilberte Kupferlegierung
- Kann mit einer 0,125” oder 0,062” dicken, beschichteten Sammelschiene gesteckt werden, die als trennbare Verbindung für die einfache Montage, Kontrolle und Fehlersuche fungiert.
- Eignet sich optimal für Computer, industrielle Steuerungen, modulare Stromversorgungen oder andere Anwendungen, die einen geringen Millivoltabfall und eine zuverlässige Trennung erfordern. Wird häufig in Racksystemen mit Sammelschienenarchitektur verwendet.
- Blind zusammensteckbar (Fehlsteckung von bis zu + 1,52 mm bei beiden Serien)
Zu berücksichtigende Aspekte
Auswahl von Leistungssteckverbindern
- Erfordert Ihre Anwendung eine Verbindung von Leiterplatte zu Leiterplatte, Kabel zu Leiterplatte, Kabel zu Kabel, Sammelschienen, Card Edge-Steckverbinder oder eine Kombination dieser Steckverbindertypen?
- Ist nur ein Leistungs- oder ein kombinierter Leistungs-/Signalsteckverbinder erforderlich? Wie viel Strom benötigt die Anwendung? Beachten Sie, dass die Leistung der Leistungssteck-verbinder in der Regel in Ampere (oder A) gemessen wird. Auch die Spannung ist sehr wichtig, da sie den Abstand zwischen den Kontakten definiert.
- Wird die Anwendung unter elektrischer Last gesteckt? Wenn ja ist ein Hot-Plug-fähiger Steckverbinder erforderlich. Viele Produkte dieses Leitfadens sind für Hot-Plugging-Anwendungen zugelassen.
Ausgewählte Anwendungen
Leistungssteckverbinder
- AC-auf-DC und DC-auf-DC
- Stromversorgungen
- High-End-Computer
- Server
- Datenspeicherungsgeräte
- Schaltelemente für Telekommunikation
- Stromverteilung mit hoher Dichte
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Herausnehmbare Akkus
- Platinen-Stacking
- Leistungsverteilung