Systemausfallzeit minimieren
Der Sliding Power-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) ist einer der einzigen Steckverbinder seiner Art, der das Hot-Swapping von Komponenten in einer Serverschublade ermöglicht. Diese Stromversorgungslösung ist ideal für Anwendungen bis zu 75A und kann sperrige Kabelverwaltungssysteme in der Schublade unnötig machen. Der Sliding Power-Steckverbinder zeigt zudem einen verbesserten Spannungsabfall über Kabel durch einen direkteren Weg von der Stromquelle zum Server. Durch begrenzte Kabelverbindungen ist der Sliding Power-Steckverbinder auch zuverlässiger. Der Sliding Power-Steckverbinder bietet ein einfacheres Design, das weniger anfällig für eine Trennung von der Stromquelle ist und eine komplexe Kabelverwaltung oder lose bewegliche Teile in der Schublade unnötig macht.
Produkteigenschaften
Sliding Power-Steckverbinder
- Ermöglicht das Hot-Swapping von Komponenten
- Ideal für Anwendungen bis zu 75A
- Macht sperrige Kabelverwaltungssysteme unnötig
- Verbesserter Spannungsabfall über Kabel
- Einfaches Design
WAS IST SLIDING POWER?
Vorteile
Sliding Power-Steckverbinder
Nicht-traditionelle Methode der Stromverteilung
- Steckverbindersystem, das Stromkabel überflüssig machen kann
- Verwendet PCB, um Strom direkt an die Bordkomponenten zu übertragen
Keine Systemausfallzeiten
- Ermöglicht das Hot-Swapping von Komponenten, ohne die Stromversorgung des gesamten Systems zu unterbrechen
Energieeffizient
- Erhöhter Luftstrom senkt Kühlkosten
- Verbesserter Spannungsabfall durch einen direkteren Weg von der Stromquelle zum Server
Höhere Zuverlässigkeit
- Keine komplexe Kabelverwaltung oder lose bewegliche Teile in der Schublade
- Einfaches Design ist weniger anfällig für die Trennung von der Stromquelle


Anwendungsbereiche
Sliding Power-Steckverbinder
- Festplattenlaufwerke
- Stromversorgungseinheiten
- OCP (Open Compute Project) Cubby
- Racks
- Server
- Speichereinheiten
- Hochstromanwendungen