![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/ocp-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Standardisierte Plattform für ein einfaches Design
Wir bieten führende Plug-&-Play-Sammelschienen- und Kabelsatzlösungen für die Open Compute Project (OCP)-Verteilerarchitektur und ermöglichen so eine standardisierte Plattform für einfache Systemdesigns. Diese Lösungen sind vollständig kompatibel mit Spezifikationen für den Einsatz in Sammelschienenanwendungen auf Rackebene, einschließlich Power-Shelves, BBU-Shelves, IT-Einschübe/Cubby-Shelves und Server Sleds. Wir bieten zahlreiche Kabelsatzkonfigurationen an, um eine Vielzahl von spezifischen Designanforderungen abzudecken.
EASY
Einfache Systemdesigns und schnelle Installation
ABLE
Effiziente Verteilung von bis 500-A-Strom
OCP
Standardisierte Plattform für Verbindungen
Ausgewählte Anwendungen
OCP-Lösungen für die Stromverteilung
- OPC-Rechenzentren
- V2 Open Rack-Lagerung (Cubby)
- Stromverteilung
- BBU (Battery Backup, Notstrombatterie)
- Power-Shelves
Produkteigenschaften
CROWN CLIP JR. Kabelsatz mit seitlichem Ausgang
- Die Verwendung einer Kabelausführung mit seitlichem Ausgang ist im Vergleich zu herkömmlichen Sammelschienen-Kabelsätzen 50 % platzsparender
- Weitere Konstruktionsoptionen sind möglich, indem im Gehäuse mehr Platz geschaffen wird
- Bei einem Kabel mit seitlichem Ausgang müssen die Kabel beim Verlegen außerhalb der Mitte des Gehäuses nicht gebogen werden
- Die zusätzlichen Design-Optionen ermöglichen dem Konstrukteur, die Schwierigkeiten bei der Konstruktion hochdichter Anwendungen zu überwinden
- Eine spezielle Kabel-auf-Kontakt-Klemme ermöglicht die Verwendung von Kombinationen bestehend aus größeren Aderquerschnitten und mehreren Drahtgrößen
- Höhere Stromstärken können aufgrund des größeren Aderquerschnitts übertragen werden
![V2 Sammelschienen-Clip- und Kabelsatz](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/ccj-mbxle-1-140x140.jpg)
![MULTI-BEAM XLE Stromkabelsatz mit Panel- bis Press-Fit-Montage](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/ocp-press-fit-2159562-1-140x140.jpg)
![MULTI-BEAM XLE mit Panelmontage bis Entriegelung durch Drücken](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/sled-power-140x140.jpg)
![Neuer CROWN CLIP Junior Kabelsatz mit seitlichem Ausgang](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/side-exit-ccj-140x140.jpg)
Produkteigenschaften
48-V-Sammelschienen-Steckverbinder und -Kabelsätze
- Speziell für 48-V-OCP-Anwendungen der nächsten Generation entwickelte Sammelschienen-Steckverbinder und Kabelsätze mit Open Rack Standard V2.0-Referenzdesigns
- Ermöglicht die Verwendung einer einzelnen vertikalen Sammelschiene im Rack, wodurch die Gesamtkosten gesenkt werden
- 48-V-Lösungen weisen einen geringeren Energieverbrauch als 12-V-Lösungen auf und senken somit die Systembetriebskosten
- Bessere Wärmeableitung sorgt für Kosteneinsparungen dank geringerem Stromverbrauch
- Steckverbinder ermöglichen dank flacherer Profile und besserem Kontaktwiderstand einen geringeren Gesamtstromverbrauch im Rechenzentrum
- Steckverbinder und Kabelsätze können in verschiedenen Rechenzentrumsanwendungen verwendet werden, darunter Power-Shelves, BBU-Shelves (Battery Backup) und Cubby-Shelves.
- Verschiedene Leistungssteckverbinder können zum Erstellen von kundenspezifischen Kabelsätzen genutzt werden.
![500A-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/500A-140x140.jpg)
![Zweipoliger 500A-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/500A-dual-pole-140x140.jpg)
![75A-Kabelsatz](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/74a-140x140.jpg)
Produkteigenschaften
12-V- oder 48-V-Sammelschienen und -Kabelsätze
- 500-A-Sammelschienen-Steckverbinder sind für Power- und BBU-Shelves optimiert
- 200-A-Steckverbinder sind für Cubby-Shelves optimiert
- 25-A- und 50-A-Kabelsätze sind für einzelne Server Sleds optimiert
- Steckverbinder aus Metall, der robust genug für die Rackinstallation ist
- Bessere Wärmeableitung sorgt für Kosteneinsparungen dank geringerem Stromverbrauch
- Steckverbinder ermöglichen dank flacherer Profile und besserem Kontaktwiderstand einen geringeren Gesamtstromverbrauch im Rechenzentrum
- Der gleiche Steckverbinder kann sowohl für eine Stromversorgung mit 12 V als auch mit 48 V sowie für Stromversorgung oder Rückleitung (jeweils eine der beiden) verwendet werden
- Kundenspezifische Kabelsätze erhältlich
- Einfaches, aber anpassbares Design
![150-A-Sammelschienen-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2204080-1-t1_140x140.jpg)
![500-A-Sammelschienen-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2204273-1-t1_140x140.jpg)
![25-A-Kabelsatz](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2323858-1-t1_140x140.jpg)
![50-A-Kabelsatz](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/2323857-1_140x140.jpg)
Produkteigenschaften
12 V Sammelschienen und -Kabelsätze
- Reduziert die Anzahl der Sammelschienen in einem Rack von drei auf eins, sodass Kosten eingespart und Architekturen zur Stromverteilung optimiert werden können.
- Effiziente Verteilung von 120-A-Strom für niedrigen Stromverbrauch und geringere Betriebskosten
- Durch die zuverlässige Kontaktcrimpverbindung wird die Verlustleistung mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 0,2 Milliohm eliminiert.
- Hot-Plug-fähig für die Minimierung unerwünschter Systemausfallzeiten
- Überdehnungsschutz verhindert Schäden am Kontakt beim Stecken oder Trennen
- Schnelle Installation dank eines Hot-Plug-fähigen Steckverbinders, der Fehlsteckungen verhindert
- Kundenspezifische Kabelsätze erhältlich