Ausgelegt für zuverlässige Kommunikation
Die RJ45-Stecker sind rechteckige Datensteckverbinder, die für Ethernet-Netzwerke in industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Datenraten von 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s werden unterstützt. Ethernet-Magnete als diskrete Teile ermöglichen einen kundenspezifischen Ethernet-Port-Aufbau, der für EMV und/oder Überspannung optimiert ist. Alle Ethernet-Magnetteile sind SMD- und reflow-lötbar. Unsere vor Ort montierbaren Kabelstecker sind für 2-Paar- (10/100 Mbit/s) und 4-Paar-Kabel (1 G/10 Gbit/s) erhältlich, die Cat5e-, Cat6- und Cat6A-Leistung unterstützen. Die werkzeuglose Montage mit automatischer Drahtabschaltung trägt dazu bei, eine qualitativ hochwertige Verbindung und eine kurze Montagezeit zu gewährleisten.
Zuverlässiger Kommunikationsstandard Unser RJ45-Produktportfolio besteht aus verschiedenen Formfaktoren, RJ45-Klinken, Ethernet-Magneten und vor Ort montierbaren Kabelsteckverbindern, die auch Power over Ethernet (PoE), PoE+, PoE++ (IEEE802.3at und IEEE802.3bt) unterstützen. Scrollen Sie nach unten, um mehr über unsere Produkte und Lösungen zu erfahren. Unsere POLAMCO Hochgeschwindigkeits-RJ45-Steckersysteme verfügen über ein von MIL-DTL-38999 und der 26482 Serie II abgeleitetes Metallgehäuse mit vollständigem 360-Grad-EMV und mechanischem Schutz. Sie wurden entwickelt, um die Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen zu erfüllen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein RJ45?
Ein RJ45-Stecker ist ein quadratisch geformter Steckverbindertyp, der hauptsächlich für Ethernet-Verbindungen verwendet wird. Der RJ45-Stecker wird in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen verwendet, während die früheren Systeme auf Koaxialimplementierungen basieren. Steckverbinder gibt es in vielen Varianten und Formfaktoren: geschirmt/nicht geschirmt, 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s/10 Gbit/s, Produkte in Büro- und Industriequalität, gerade und gewinkelt, IP20 und IP67, umspritzte und feldmontierbare Kabelsteckverbinder, Leiterplattenvarianten gerade und mit integrierten Magneten.
Was ist der Unterschied zwischen RJ11 und RJ45?
RJ11 ist eine kleinere 4-Kontakt-Version eines RJ45 (8 Kontakte). RJ11 wird häufig für Telefon- und Telefon-Headset-Verbindungen verwendet, nicht für Ethernet. RJ45 ist der Hauptsteckverbinderstandard für Ethernet.
Sind cat5 und cat6A-Steckverbinder gleich?
Die Leistung des Ethernet-Kabels hängt mit der Kategoriekennzeichnung zusammen. Cat5 gibt an, dass die Kabelbandbreite 125 MHz beträgt, das Kabel unterstützt Ethernet-Datenraten bis zu 1 Gbit/s. Cat6A gibt an, dass die Kabelbandbreite 500 MHz beträgt, das Kabel unterstützt Ethernet-Datenraten bis zu 10 Gbit/s. Der Ethernet-Steckverbinder sollte die gleiche Nennleistung wie das Kabel haben, um die maximale End-to-End-Leistung des Systems zu gewährleisten.
Welches Kabel verwendet RJ45-Stecker?
2-Paar (4-Draht)-Ethernet-Kabel wird typischerweise für Datenraten von 10/100 Mbit/s verwendet, während 4-Paar (8-Draht)-Kabel für Datenraten von 1/10 Gbit/s verwendet wird. Die Kategoriebewertung des Kabels sollte den richtigen Wert haben, um auch die erforderliche Bandbreite und Datenraten zu unterstützen.
Was sind RJ45-Klinken für industrielle Anwendungen?
Eigenschaften
- 30 µin vergoldet
- LCP-Werkstoffe
- Industrietemperaturbereich von –45 °C bis +85 °C.
- Reflow-Löten möglich
- 3 Draht-Spule
- 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s Datenraten
- 1x1, 2x1 und 1x2 Formfaktoren mit LED-Option verfügbar
- Unterstützt PoE, PoE+ und PoE++
Vorteile
- Verbesserte Zuverlässigkeit durch hohe Curie-Temperatur von Magneten, Hochtemperaturmaterialien (LCP) und eine Goldkontaktbeschichtung von 3 µin.
- Korrosionsbeständig bis hin zu vergoldeten Kontakten
- Industrietemperaturbereich für nicht temperaturgeregelte Anwendungen im Werksbereich
- Ausgezeichnete Signalintegrität und minimale Sättigung für weniger Übertragungsfehler durch Verwendung einer Dreileiterspule (keine Interferenz zwischen PoE und Signalen)
- Verbesserte Verarbeitbarkeit durch ein einziges Lötverfahren, das für die Herstellung der Ausrüstung benötigt wird
- Optimierte Verpackung für die Produktionssituation des Kunden durch T&R und Tray-Verpackung verfügbar
MODULARE RJ45-KLINKEN FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
Die RJ45-Familie von TE Connectivity (TE) mit modularen Klinken ohne Magnete ergänzt das Portfolio der RJ45-Stecker um eine Reihe von Einstiegsprodukten, die zusammen mit unserer Discrete Magnetics-Linie verwendet werden können. Die neueste Klinke entspricht den Normen IEC 60603-7-1 und IEC 60603-7-3, unterstützt den industriellen Temperaturbereich und ist in den Geschwindigkeiten 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s in den Varianten 1x1, 1x2 und 2x1 mit und ohne LED erhältlich. Diese Steckverbinder unterstützen die Durchgangslochtechnik (THT) mit Reflow-Lötfunktionen.
Vorteile
- Zuverlässigkeit und Kostenersparnis durch Langlebigkeit und hohe Lebensdauer des Steckverbinders
- Die Produkte von TE sind nach der Norm JEDEC J-STD-020D für Reflow-Löten geeignet.
- Der erweiterte Temperaturbereich erfüllt die Anforderungen von Industrieanlagen, in denen der Standardtemperaturbereich (0 °C–70 °C) begrenzt ist.
Eigenschaften
- Geeignet für Anforderungen von Industrieanlagen
- Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
- Stift-in-Paste-Reflow-Lötung


Vor Ort montierbare RJ45-Kabelsteckverbinder für industrielle Anwendungen
Eigenschaften
- Werkzeuglose Montage
- Industrietemperaturbereich von –45 °C bis +85 °C.
- Automatisches Abschneiden des Drahts
- 10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s Datenraten
- Bis zu drei Mal wiederverwendbar
Vorteile
- Reduzierung der Montagezeit durch werkzeugloses Montagedesign mit automatischem Abschneiden des Draht
- Unterstützung aller gängigen Drahtgrößen reduziert den Lagerbedarf
- Robustes Design für den Einsatz in Anwendungen in rauen Umgebungen, bei denen die Verbindungsqualität entscheidend ist
- Industrietemperaturbereich für nicht temperaturgeregelte Anwendungen im Werksbereich
- Bis zu drei Mal wiederverwendbar, sodass das Produkt bei der Überholung des Industriegebäudes oder bei einem Verbindungsproblem wiederverwendet werden kann

Industrielle Ethernet-Magneten
Eigenschaften
- SMD
- 10/100 Mbit/s und 1 Gbit/s Datenraten
- Unterstützt PoE, PoE+
- 1-, 2- und 4-Port-Versionen
- Reflow-Löten möglich
Vorteile
- Nur ein einziges Lötverfahren für die Geräteproduktion erforderlich
- Durch den Wegfall des Ersatzes entfällt die Notwendigkeit, das Produkt für die Verwendung von TE Steckverbindern umzugestalten

Über unsere Produkte
Industrielle Anwendungen erfordern Konnektivitätslösungen, die korrosionsbeständig sind, höhere Temperaturen aushalten und robust sind, um Handhabung, Stößen/Schwingungen und Staub/Feuchtigkeit zu widerstehen. Unsere industriellen Ethernet-Lösungen sind für diese widrigen Umweltbedingungen konzipiert. Sie können Temperaturen bis zu 85 Grad Celsius aushalten, sind für Stoß- und Schwingungsanforderungen optimiert und haben eine 30-µin-Goldbeschichtung auf den Kontakten, um korrosionsbeständig zu sein. Alle Leiterplattenprodukte sind reflow-lötbar, um zu verhindern, dass unsere Kunden mehrere Lötverfahren für die Geräteproduktion einsetzen müssen.
Auch für den Endverschluss von Kabeln sind robuste Produkte in Industriequalität erforderlich. Unsere Produkte sind einfach und schnell zu montieren, können praktisch alle Kabeltypen mit einem einzigen Produkt verarbeiten und sind so konzipiert, dass sie wiederverwendet werden können, falls ein falscher Anschluss vorgenommen wurde. Die Verbindung selbst sollte stabil sein und keine Mikro-Interferenzen mit starken Stößen und Schwingungen aufweisen. Darüber hinaus sind unsere Steckverbinder der Serien Variante 1 und Variante 14 für Kunden konzipiert, die ebenfalls Lösungen in Schutzart IP67 benötigen.
Weitere Informationen
Anwendungen
- Schaltschränke
- Robotik
- Motoren/Motorsteuerungen
- Maschinen
- SPS
- und industrielle Ethernet-Montagen in vielen anderen Anwendungen

Lernen Sie unsere POLAMCO RJ45-Stecker kennen
Eigenschaften
- Aluminium-, Marine-Bronze- und Edelstahlgehäuse für verschiedene Anwendungen
- Abgedichtet nach IP 68 für flüssigkeits- und staubbelastete Umgebungen
- Hoher Schutz gegen Stöße, Schwingungen und mechanische Einwirkungen
- Polarisiertes Gehäuse im 38999- und 26482-Stil, mit schneller und sicherer Kupplung
Polamco Stecker
Eigenschaften
- RJ45-Stecker im Kit enthalten, keine anderen Komponenten erforderlich
- Vollständige Erdung der Schirmung von Hochvoltkabeln für abgeschirmte RJ45-Stecker zu Gehäusen in 38999-Ausführung
- Kabelarretierung > 100 N Axialkraft
- Entfernbarer Stecker
- Vollständige Metallkonstruktion
- Flaches Profil, 43 mm Gesamtlänge
- Temperaturbereich: –40 °C/+120 °C
- Datenübertragung:
- 10 BaseT-, 100 BaseTX-, 1000 BaseT- und
- 10.000 BaseT-Netzwerke (bis zu 10 Gb)
- Alle sechs Nutausrichtungen in 38999- und 26482-Ausführung erhältlich, vier zusätzliche Einsatzausrichtungen, insgesamt 24 Konfigurationen
Polamco Buchsen
Eigenschaften
- Vormontiertes einteiliges Design für raue Umgebungen
- Interne Federkränze sorgen für hervorragenden Durchgang
- Isolierte (nicht geerdete) Option verfügbar
- Hintere Klinke im Buchsengehäuse enthalten
- Kein Montagewerkzeug erforderlich