Zuverlässige Leistungs- und Hochstromstecker
Die VAL-U-LOK Produktlinie umfasst Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Chassis-Befestigung-Steckverbinder mit einem 4,20-mm-Raster, die entwickelt wurden, um ohne Leistungseinbußen Einsparungen bei der Fertigung zu erzielen. Mit einer maximalen Nennstrom von 9 A werden die Standard VAL-U-LOK Steckverbinder in Anwendungen mit geringerem Stromverbrauch eingesetzt,. Für Systeme mit höherer Leistung bieten wir VAL-U-LOK Hochstromsteckverbinder mit einem maximalen Nennstrom von 13 A an. Für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen sind Leiterplatten-Stiftleisten in rechtwinkliger oder vertikaler Konfiguration mit optionalen Ablaufbohrungen und Polarisationsstiften erhältlich. Zu den weiteren Merkmalen gehören optionale TPA-Geräte (Terminal Position Assurance) und Blindsteck-Steckverbinder.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 4.2 | Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 13 | Drahtgröße (AWG) | 26-16 |
Nennspannung | 600 VAC | Verfügbare Positionen | 2-24 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 und V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel |
Ausgewählte Produkte
VAL-U-LOK PLUS Steckverbinder bieten sichere Stromverbindungen und unterstützen gleichzeitig einfachere Beschaffungs- und Montageprozesse. Diese Steckverbinder bieten die Zuverlässigkeit von TPA-Geräten (Terminal Position Assurance), ohne dass Ihr Design um weitere Teilenummern ergänzt werden muss. Die Montage mit VAL-U-LOK PLUS Steckverbindern ist einfach, da sie über eine eingebettete TPA verfügen, die keinen Einführungsschritt erfordert, sowie über einen robusten Rasthaken mit Schutz vor Verhaken, der ein Verheddern der Drähte verhindert.
VAL-U-LOK Hochstromsteckverbinder
VAL-U-LOK Hochstromsteckverbinder wurden entwickelt, um Herstellern, die Plattformen mit 4,2-mm-Raster und herkömmliche VAL-U-LOK Steckverbinderwerkzeuge verwenden, ein einfacheres Design für Anwendungen mit höherer Leistung zu ermöglichen. Diese Steckverbinder bieten eine maximale Stromstärke von 13 A im Vergleich zu 9 A bei anderen VAL-U-LOK Steckverbindern und sind mit den bisherigen VAL-U-LOK Gehäusen und dem TPA-Zubehör kompatibel.
Glühdraht-/V-0-Gehäuse, die sich für TPA-Bauelemente eignen
VAL-U-LOK Steckverbindergehäuse, die sich für TPA-Bauelemente eignen, sind in einem speziellen Material verfügbar, das auch die Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 erfüllt. Der Glühdrahttest ist in der IEC/EN 60335-1 vorgeschrieben. Steckverbinder, die diese Prüfung bestehen, erfüllen die Sicherheitsanforderungen mehrerer globaler Regionen.
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?
A: Das VAL-U-LOK Steckverbindersystem ist für einen maximalen Nennstrom von 13 A pro Leitung und 600 V ausgelegt.
F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?
A: Die Kontakte des VAL-U-LOK Steckverbindersystems sind für die Verwendung mit vier verschiedenen Aderquerschnitten von 26 AWG [0,12 mm2] bis 16 AWG [1,20 mm2] und einen maximalen Isolationsdurchmesser von 3,10 mm ausgelegt.
Mehr lesen: Häufig gestellte Fragen zu VAL-U-LOK Steckverbindern