Zuverlässige und effiziente PCB-Quick Connects
Quick Connect-Kontakte werden verwendet, um die Montage von Kabel-auf-Leiterplatte-Systemen zu vereinfachen, und für diese Anwendungen bieten wir Flachstecker und Flachsteckhülsen an, die direkt auf der Leiterplatte montiert werden. Sie sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen, darunter eine Reihe von Größen, Einzelausführungen und Versionen in Streifenform, Kontakte mit und ohne Stabilisatoren und für das Reflow-Lötverfahren geeignete Produkte. Die Quick Connects ermöglichen Designflexibilität mit mehreren Anschlussoptionen und unterstützen eine kosteneffizientere Systemabwandlung, da sie die Übertragung zuvor angeschlossener Drähte auf einen neu gewählten Leiterplattenaufbau ermöglichen. Leiterplattenkontakte können manuell angebracht oder mit vollautomatischen oder halbautomatischen Geräten eingesetzt werden.
Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 | Ausrichtungen | Gerade, Rechtwinklig, 90o U, 45o U |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .020-.032 | Befestigungstypen | Lötstifte, Konforme Press-Fit-Stifte, Bolzen |
Maximaler Dauerstrom (A) | 30 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Zinnbronze Bronze, Stahl Beschichtung: Zinn, Silber, Nickel |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | Standard: 110 Hochtemperatur: 250 |
Vorisoliert | Nein |
Steckkraft zwischen Steckhülse und Flachstecker (N) | Abhängig von der Buchse | Behördliche Zulassung(en) | UL, VDE, CSA |