Ergonomische und langlebige Batteriekontakte
Der wachsende Batteriemarkt verlangt Kontakte mit ergonomisch niedrigen Steckkräften, hoher Strombelastbarkeit und zuverlässiger Leistung bei wiederholten Steckzyklen. Die langlebigen Direkt-an-Leiterplatte-Batteriekontakte von TE wurden entwickelt, um all diese Kundenanforderungen zu erfüllen, und haben ihre Leistungsfähigkeit in mehr als 10.000 Steckzyklen unter Beweis gestellt. Die Mehrpunktkontaktklemme hat abgerundete Kontaktkanten für eine niedrige Einsteckkraft (Low Insertion Force, LIF) und eine große Kontaktfläche für eine zuverlässige Verbindung und einen ausgezeichneten niedrigen Durchgangswiderstand (Low Level Contact Resistance, LLCR). Sie sind in einer 20-A-Strom- und einer 5-A-Signalversion erhältlich und können je nach Anwendungsanforderungen in kundenspezifische Gehäuse eingebaut werden. TE ist auch in der Lage, kundenspezifische Kontakte mit unterschiedlichen elektrischen und mechanischen Nennwerten zu entwickeln. Anwendungsbereiche sind Elektromobilität, Elektrowerkzeuge, Gartengeräte und Haushaltsgeräte.

Produkteigenschaften
Max. Strom (A) | 5 / 20 | Steckzyklen | 10000 |
Max. Steckkraft (N) | 6 / 8 | Materialien (Basis/Beschichtung) | Basis: Kupferlegierung Beschichtung: Nickel, selektives Zinn |
Min. Ziehkraft (N) | 0.5 / 0.8 | Betriebstemperatur* (°C) | –10 bis +110*, einschließlich Temperaturanstieg der Kontakte |
Ausgewählte Produkte
-
Lösungen für Akkustecker
Von kabellosen Elektro-, Rasen- und Gartengeräten über kabellose Staubsauger und Saugroboter bis hin zu E-Bike-Anwendungen – der Ingenieur von heute benötigt zuverlässige und vernetzte Lösungen. Mit dem Wachstum des Batteriemarktes steigt auch der Bedarf an leistungsfähigeren Technologien, die es den Ingenieuren ermöglichen, Produkte mit höheren Gleichstromkapazitäten, höheren Amperezahlen und kürzeren Ladezeiten für die anspruchsvollsten Projekte zu entwickeln. TE Connectivity ist Ihr bevorzugter Partner – denn jede Verbindung zählt.