Eine produktivere und vernetztere Welt zu schaffen, in der die industrielle Automatisierung damit beginnt, die Grundlagen richtig zu machen. Erfahren Sie, wie unsere Kabelverbinder zur Steigerung der Energieeffizienz und der industriellen Automatisierung beitragen.

Industrielle Kabelschuhe und Kabelverbinder
Unser Portfolio an Kabelschuhen umfasst UL-, CSA- und MIL-SPEC-zertifizierte Produkte für raue Umgebungen sowie Standardumgebungen.
Für Ihre Anforderungen entwickelte Lösungen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und technischem Know-how sind wir in der Lage, lötfreie Lösungen zu entwickeln, die Ihren Anforderungen bei Anschlüssen gerecht werden. Wir bieten Ring- und Gabelkabelschuhe sowie Haken- und Flanschkabelschuhe in einer Vielzahl von Drahtgrößen von 26 AWG bis 1000 MCM. Desweiteren können Sie zwischen parallelen, geschlossenen End- und Stoßverbindern wählen.
Produkteigenschaften
- Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit
- Großes Portfolio für Ihre speziellen Anforderungen
- Breite Palette an Anpassungsoptionen – Beschichtung, Bolzengröße, Biegewinkel
- Zertifizierungen gemäß UL, CSA und militärischen Spezifikationen
- Umfangreiche Werkzeugoptionen
- Sofort verfügbarer Bestand bei Distributoren
- Einzelausführung oder Band und Rolle
- Technischer Support mit professioneller Hilfe vor Ort
- Hochwertige Crimpverbindung
In den vergangenen 75 Jahren hat das Produktportfolio von TE Connectivity im Bereich Kabelschuhe und Kabelverbinder weltweit hochwertige und zuverlässige Verbindungen bereitgestellt. Lernen Sie unsere Lösungen für lötfreie Konnektivität mit UL-, CSA- und Mil-Spec-Zertifizierungen kennen.

Produktguide
Welche Drahtgröße benötigen Sie?
Drahtgrößen-Bereich | |
---|---|
BUDGET 26-10 AWG (0,12 bis 6 mm²) |
SOLISTRAND 26 AWG bis 600 MCM (0,12 bis 300 mm²) |
PIDG 26-10 AWG (0,12 bis 6 mm²) |
PLASTI-GRIP 22 bis 2/0 AWG (0,34 bis 70 mm²) |
FASTON PIDG 26-10 AWG (0,12 bis 6 mm²) |
SHUR-PLUG 22 bis 10 AWG (0,34 bis 6 mm²) |
DIAMOND GRIP 26-10 AWG (0,12 bis 6 mm²) |
AMPOWER 6 AWG bis 1000 MCM (16 mm² bis 500 mm²) |
Isoliert oder unisoliert?
Isolierte Kabelschuhe | Unisolierte Kabelschuhe |
---|---|
PLASTI-GRIP – kostengünstig, isoliert | BUDGET – niedrige Kosten, unisoliert |
PIDG – robust, isoliert | SOLISTRAND – robust, unisoliert |
TERMINYL – große Drahtstärke, isoliert (8 bis 4/0 AWG) | DIAMOND GRIP – vibrationsbeständig, unisoliert |
PIDG mit PVF2-Isolierung – strahlungsbeständig (150 C) | AMPOWER – Stromverteilung, unisoliert |
Welche Spannung benötigen Sie?
- Bis zu 300 V – PIDG
- Bis zu 600 V – PLASTI-GRIP
- Über 600 V – SOLISTRAND und AMPOWER
Benötigen Sie Hochtemperaturversionen?
- STRATOTHERM PIDG – bis 288 °C
- STRATOTHERM SOLISTRAND – bis 649 °C
Benötigen Sie eine Zertifizierung?
Militär | UL/CSA |
---|---|
PIDG | PLASTI-GRIP |
SOLISTRAND | SOLISTRAND |
TERMINYL | DIAMOND GRIP |
PIDG | |
AMPOWER |
Wenn Sie auf eine dieser Fragen mit Ja antworten, sollten Sie sich unsere PIDG Kabelschuhe ansehen
- Muss der Kabelschuh hohen Vibrationen standhalten?
- Wird der Kabelschuh Spannungen bis zu 300 V ausgesetzt? Quetschverbinder bis 600 V?
- Muss Ihre Anwendung zulassen, dass sich der Draht in jede Richtung biegt, ohne die Qualität des elektrischen Anschlusses zu beeinträchtigen?
- Sind die Drähte in Ihrer Anwendung starken Kräften ausgesetzt, sodass Hülsenkontakt und Zugfestigkeit entscheidend sind?
- Benötigt Ihre Anwendung hohe Zuverlässigkeit und Leistung sowie militärische Zulassung?
Wenn Sie auf eine dieser Fragen mit Ja antworten, sollten Sie sich unsere PLASTI-GRIP Kabelschuhe ansehen
- Sie suchen Kabelschuhe und Kabelverbinder nach Industriestandard?
- Wird der Kabelschuh Spannungen bis zu 300 V ausgesetzt?
- Benötigt die Anwendung eine schnelle und/oder einfache Montage?
- Benötigen Sie einen Kabelverbinder mit CSA- oder UL-Zulassung?
- Benötigt Ihre Anwendung eine einfache Kennzeichnung der Drahtgröße?
- Muss der Kabelverbinder mit einem einfachen Handwerkzeug gecrimpt werden?
Wenn Sie auf eine dieser Fragen mit Ja antworten, sollten Sie sich unsere SOLISTRAND Kabelschuhe und Kabelverbinder ansehen
- Ist Ihre Anwendung hohen Spannungen und/oder Temperaturen ausgesetzt?
- Benötigt Ihre Anwendung eine hohe Zugfestigkeit und/oder einen hohen Korrosionswiderstand?
- Gibt es Platzbeschränkungen für Ihre Anwendung?
- Benötigt Ihre Anwendung hohe Zuverlässigkeit und Leistung sowie militärische Zulassung?

Bedeutung zuverlässiger Crimpverbindungen
Lötfreie Kabelverbindungen gehören zu den kostengünstigsten Komponenten in einem System aber die Auswirkungen einer schlechten Crimpverbindungen können lähmend sein. Der Prozess ist viel komplexer, als er auf den ersten Blick erscheint. Leider übersehen viele Menschen in der Branche die Grundlagen einer guten Crimpverbindung und gefährden unwissentlich die Integrität ihrer Produkte. Ein wesentlicher Gedanke muss befolgt werden, um eine gute Crimpverbindung zu gewährleisten – Werkzeug und Klemme müssen vom gleichen Hersteller kommen.
Whitepaper und technische Artikel
-
Crimpwerkzeug: Form und Funktion vereint (Englisch)
Qualität, Kosten und Durchsatz sind die wichtigsten Attribute eines jeden Fertigungsprozesses. Der Crimpanschlussprozess bildet hierbei keine Ausnahme. Viele Variablen tragen zu den Ergebnissen bei. Das Crimpwerkzeug, in diesem Fall Crimpambosse und Crimper, ist ein Beispiel. In diesem Dokument werden die wichtigsten Merkmale der Crimpwerkzeuge und deren Auswirkungen auf den Fertigungsprozess definiert.
-
Crimpen von Kontakten – Das richtige Werkzeug ist unerlässlich (Englisch)
Es gibt nicht viel in der Welt der Elektromontage, das einfacher zu sein scheint, als Drähte an Klemmen zu crimpen. Abisolierter Draht wird in eine kurze Metallröhre eingeführt: die sogenannte Crimphülse oder Klemme. Dann drückt ein Crimpwerkzeug die Crimphülse fest um die Adern des abisolierten Drahts und bildet so ein homogenes Metall. Es wird kein Lötzinn, Erhitzen oder Flussmittel benötigt, und die Arbeit ist in wenigen Augenblicken erledigt. Lötfreie Kabelschuhe zählen aufgrund ihrer einfachen Anbringung seit über siebzig Jahren zu den beliebtesten Steckverbindern auf dem Markt.
Der Schwerpunkt dieser Anleitung liegt auf lötfreien, geschlossenen Crimphülsen. Sie liefert praktische Richtlinien durch einfache und eindeutige Illustrationen, die den Benutzer dabei unterstützen, jedes Mal eine richtig gecrimpte Kabelverbindung herzustellen. Die Anleitung veranschaulicht, was man beim Crimpen tun oder unterlassen sollte, und hebt die Vorteile hervor, die eine Verwendung abgestimmter Kabel, Enverschlüsse und Werkzeuge aus dem umfangreichen Produktsortiment von TE Connectivity mit sich bringt.

Videos, Broschüren und andere Ressourcen
Erweitern Sie Ihr praktisches Wissen über qualitativ hochwertige elektrische Crimpverbindungen, indem Sie verstehen, was einen guten Crimp ausmacht.
Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse zur Herstellung von hochwertigen Crimpverbindungen mit dem fortgeschrittenen Crimptheoriemodul von TE. Das Modul vermittelt fortgeschrittene Lernkonzepte für Personen, die tiefer in die Crimptheorie einsteigen möchten.