Fortschrittliche Schaltdrähte für Luft- und Raumfahrt

Schaltdraht ist leicht, zuverlässig und abriebebeständig. Die Raychem Materialforschung und die Strahlenvernetzungstechnologie von TE bilden die Grundlage für eine Reihe von Schaltdrähten, die eine geeignete Balance von Eigenschaften für die Herausforderungen auch in widrigsten Umgebungen bieten. SPEC 44- (AS81044) und SPEC 55-Draht (AS22759) wird branchenübergreifend in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Produkteigenschaften

Schaltdraht

Zuverlässige Lösungen

  • Seit über 50 Jahren ein zuverlässiges Produkt für Flugzeughersteller
  • Robuster und zuverlässiger vernetzter Extrusionswerkstoff
  • Abriebbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung

 

Leistung und Zuverlässigkeit

  • Klein, leicht und widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Einfaches Schneiden, Abisolieren und Kennzeichnen
  • Geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen und unter rauen Umgebungsbedingungen
SPEC 44 Schaltdraht
SPEC 44-Draht
SPEC 55 Schaltdraht
SPEC 55-Draht
Satellit
Satellit
Verkehrsflugzeug
Verkehrsflugzeug
Militärhubschrauber
Militärhubschrauber
Militärflugzeug
Militärflugzeug