Fortschrittliche Schaltdrähte für Luft- und Raumfahrt
Schaltdraht ist leicht, zuverlässig und abriebebeständig. Die Raychem Materialforschung und die Strahlenvernetzungstechnologie von TE bilden die Grundlage für eine Reihe von Schaltdrähten, die eine geeignete Balance von Eigenschaften für die Herausforderungen auch in widrigsten Umgebungen bieten. SPEC 44- (AS81044) und SPEC 55-Draht (AS22759) wird branchenübergreifend in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.
Produkteigenschaften
Schaltdraht
Zuverlässige Lösungen
- Seit über 50 Jahren ein zuverlässiges Produkt für Flugzeughersteller
- Robuster und zuverlässiger vernetzter Extrusionswerkstoff
- Abriebbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung
Leistung und Zuverlässigkeit
- Klein, leicht und widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten
- Einfaches Schneiden, Abisolieren und Kennzeichnen
- Geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen und unter rauen Umgebungsbedingungen