Dichtungsbänder für eine gute Abdichtung
Unsere Dichtungsbänder sind ein Allzweck-Klebemittel und Füllstoff bei Kabeldurchführungen, das für ein breites Spektrum von Anwendungen, Materialien und Umgebungsbedingungen einsetzbar ist. Das Dichtungsband ist in halogenfreien und flammwidrigen Ausführungen verfügbar.
Einfache Reparatur dank niedriger Abschälfestigkeit
Die Dichtungsbänder von TE gewährleisten in Verbindung mit Formteilen eine hervorragende Abdichtung und verhindern, dass Schmutz und Wasser in den Adapter oder Steckverbinder gelangen. Zudem weisen unsere Dichtungsbänder eine niedrige Abschälfestigkeit auf und ermöglichen so störungsfreie Reparaturen. Die Dichtungsbänder sind in halogenfreien und flammwidrigen Ausführungen verfügbar.
TE stellt Raychem-Klebe- und -Dichtungsmittel in einer Vielzahl von Materialien her, die sich für ein breites Spektrum an Anwendungen und Umgebungsbedingungen eignen. Zu den Raychem-Klebemitteln zählen sowohl Duroplaste als auch Thermoplaste. Duroplaste sind wärmehärtende Zwei-Komponenten- oder vernetzte Elastomere. Thermoplaste sind Heißschmelzkleber, die beim Erhitzen schmelzen und anschließend wieder aushärten. Außerdem stellt TE Raychem-Produkte für den wasserbeständigen Einsatz her, darunter Thermoplastklebemittel oder Kittdichtungsmittel. Diese Dichtungsmittel haften an nicht öligen Substraten und lassen sich entfernen, wenn ein erneuter Zugriff erforderlich ist.
S1278
Raychem-Allzweck-Heißschmelzdichtband
S1305
Halogenfreies Raychem-Heißschmelzdichtband
Technisches Datendiagramm für Raychem-Klebemittel
Dichtungen
Produkttyp | Produkt | Beschreibung | Temperaturbereich |
---|---|---|---|
S1278 | Graues Heißschmelz-Butyldichtungsmittel | Allzweck-Dichtungsmittel und Füllstoff für Kabeldurchführungen | -40 °C bis 90 °C |
S1305 | Graues Heißschmelz-Butyldichtungsmittel – flammwidrig | Halogenfreies, flammwidriges Dichtungsmittel und Füllstoff für Kabeldurchführungen | -40 °C bis 90 °C |
Anwendungsbereiche
Schläuche und Formteile
- Spleißabdichtung für Erdkabel
- Obere Bordabdichtung
- Feuchtigkeitsschutz
- Wasserbeständig
Substratvorbereitung
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Hinweise:
- Vermeiden Sie eine Verschmutzung der vorbehandelten Fläche. Wenn Sie Grundierungen verwenden, müssen Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers auftragen und trocknen lassen.
- Epoxyd-Klebemittel können Haut- und Augenreizungen verursachen. Beachten Sie die Handhabungsanweisungen.
- Bei der Verwendung von Heißschmelzklebemitteln auf Substraten mit hoher Kühlkörperkapazität (z. B. Steckverbinderadapter) muss das Substrat so lange vorgewärmt werden, bis es zu heiß für Berührungen ist. Bringen Sie anschließend das Klebeband auf und schrumpfen Sie das Formteil in Position.
Vorsicht:
Die Verwendung von Reinigungslösung wird in den Vorbereitungsanleitungen für verschiedene Komponenten für Klebemittelverbindungen beschrieben. Beachten Sie die Sicherheits-empfehlungen der Lösungsmittelhersteller. Mitunter werden auch Epoxyd-Klebemittel und auf Lösungsmitteln basierende Grundierungen von Raychem beschrieben. Die jeweiligen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung finden Sie in den entsprechenden Datenblättern zur Materialsicherheit für die verwendeten Raychem-Klebemittel.
Vorteile
- Wasserabdichtung
- Witterungsbeständige Abdichtung
Eigenschaften
- Zur Verwendung mit dem BSTS-Wärmeschrumpfschlauch und anderen Schrumpfschlauchprodukten aus Polyolefin