![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/convoluted-tubing-146365.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Verdrahtungsschutz für militärische und zivile Luftfahrtindustrie
Die Raychem Wellrohrschläuche sind als spiralförmige HCTE- und ringförmige Convolex-Ausführungen verfügbar und bieten mechanischen Schutz für elektrische Verdrahtungssysteme in Anwendungen, die Flexibilität und eine zuverlässige Beständigkeit gegenüber verschiedenen Flüssigkeiten erfordern. Das in der militärischen und zivilen Luft- und Raumfahrt häufig eingesetzte Raychem Convolex-Wellrohr hat einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis 150 °C, die HCTE-Ausführung sogar bis 200 °C.
Produkteigenschaften
- Hochflexibel
- Hohe Stauchfestigkeit
- Flammhemmend
- Flüssigkeitsbeständig
- Nicht wärmeschrumpfend
- Mit spiral- und ringförmigen Windungen verfügbar
- Gewinde für Raychem Endgehäuseadapter
Wellrohrschläuche sind nicht wärmeschrumpfende Schläuche, die äußerst flammhemmend sind sowie eine hohe Stauch- und Abriebfestigkeit aufweisen.
Spiralförmiger Convolex-Schlauch
HCTE
Diese Wellrohrschläuche werden als Kabelkanäle für den mechanischen Schutz elektrischer Verdrahtungssysteme in Anwendungen eingesetzt, die Flexibilität, Leistung bei hohen Temperaturen und eine zuverlässige Beständigkeit gegenüber verschiedenen Flüssigkeiten erfordern. Sie werden häufig in der militärischen und zivilen Luft- und Raumfahrt verwendet und zusammen mit anderen Komponenten der Raychem Produktfamilie bilden sie ein integriertes Kabelbaumsystem.
Betriebstemperaturbereich
-55 oC bis 200 oC
Serie | Gütevorschriften für militärische Bereiche |
---|---|
HCTE | VG 96936 Teil 6 |
Ringförmiger Convolex-Schlauch
Convolex
Diese Wellrohrschläuche sind nicht wärmeschrumpfend und aus einem strahlenvernetzten Polyvinylidenfluorid gefertigt. Sie bilden die Grundlage eines vollständigen Kabelbaumsystems, das aus Dehnband, Anschlüssen und den wärmeschrumpfenden Formteilen der Raychem Produktreihe von TE besteht. Dank ihrer hohen Stauch- und Abriebfestigkeit bieten Wellrohrschläuche bei äußerst geringem Gewicht eine gute Beständigkeit gegen mechanische Schäden.
Betriebstemperaturbereich
-55 oC bis 150 oC
Typische Anwendungen
- Schutz über Kabelbaumbündeln
- Abriebschutz für Geräteverbindungskabel
- Zur Verwendung für vorübergehende oder Prototypenschaltungen