Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Maschinenbauingenieure suchen nach Lösungen, bei denen Datenkommunikation und Stromversorgung in einer einzigen Verbindung miteinander kombiniert werden. Der Hybrid-Rundsteckverbinder von TE Connectivity erfüllt diese Anforderung. Das einzigartige Verbundzweckdesign der Hybrid-Rundsteckverbinder ermöglicht eine Stromversorgung mit bis zu 10 A sowie eine Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit.
Maschinenbauingenieure suchen nach Lösungen, bei denen Datenkommunikation und Stromversorgung in einer einzigen Verbindung miteinander kombiniert werden.
TE Connectivity erfüllt diese Anforderungen durch die Einführung von Hybrid-Rundsteckverbindern.
Das einzigartige Verbundzweckdesign der Hybrid-Rundsteckverbinder ermöglicht eine Stromversorgung mit bis zu 10 A sowie eine Datenübertragung in Hochgeschwindigkeit.
Durch die Kombination von Datenübertragung und Stromversorgung in einer einzigen Verbindung spart der Hybrid-Rundsteckverbinder Zeit und Kosten und bietet Kunden mehr Flexibilität bei der Maschinenarchitektur sowie eine Vereinfachung der Installation.
Mit acht Stromversorgungs- und vier Datenkontakten für industrielle Ethernet-Verbindungen ist der Hybrid-Rundsteckverbinder für Verbindungen bei der Maschinenautomatisierung ausgelegt, die Datenverbindungen mit höherer Leistung und eine Stromversorgung mit bis zu 10 A erfordern. Der Hybrid-Rundsteckverbinder bietet eine beispiellose Leistung und eine extrem zuverlässige Verbindungstechnik, die die hohen Anforderungen an Langlebigkeit und Qualität von Echtzeit-Ethernet-Anwendungen in der industriellen Automatisierung erfüllt.
„Mit seinem Multifunktionsdesign maximiert der Hybrid-Rundsteckverbinder mit einer vereinfachten Hybridverkabelung, durch die die Installationszeit um bis zu 50 Prozent reduziert werden kann, die Anwendungseffizienz. Außerdem ist der Hybrid-Rundsteckverbinder mit dem VARAN-Bus-Standard kompatibel und ermöglicht deshalb kürzere Umrüstzeiten für Ausrüstung wie Formen von Formteilmaschinen. Sein Design sorgt für deutliche Kosteneinsparungen für den Endverbraucher.“
Mithilfe einer Nachrüstplattform bietet der Hybrid-Rundsteckverbinder optionale Einsätze mit elf Kontakten sowie einer geschützten Erdung. Die äußerst vielseitige Schnittstelle dieses Steckverbinders ist die richtige Wahl für eine Vielzahl industrieller Anwendungen und Systeme, die eine schnelle Datenverbindung erfordern.
„Von Maschinenautomatisierung über eigenständige Netzteile bis hin zu Transport- und Bahnsystemen kann der Hybrid-Rundsteckverbinder in einem breiten Spektrum rauer Umgebungen eingesetzt werden. Dank der radialen Abdichtungselemente wird eine Abdichtungsleistung gemäß IP65 erzielt. Der Hybrid-Rundsteckverbinder verfügt über ein extrem robustes Kontaktdesign für längere Haltbarkeit mit einer Rastzunge aus Edelstahl und Mehrfachkontaktpunkten und kann mit EMV-Metallschutzgehäusen verwendet werden. Für industrielle Automatisierungsanwendungen, die eine Abdichtleistung gemäß IP65 erfordern, umfasst der Hybrid-Rundsteckverbinder vergoldete, versilberte und verzinnte Kontakte. Der Drehschnappverschluss des Steckverbinders sorgt in Umgebungen mit starken Stößen und Vibrationen für eine sichere Verriegelung.“
Die Kombination von Stromversorgung und Daten in einem einzigen Bauteil macht den Hybrid-Rundsteckverbinder von TE zu einem wirklich einzigartigen Produkt in Hybridbauweise. Dank seines flexiblen Designs mit der dedizierten Schnittstelle und der anpassbaren Plattform ist der Hybrid-Rundsteckverbinder die richtige Lösung für die gleichzeitige Übertragung von Energie und Hochleistungsdaten. Mithilfe der dynamischen Fähigkeit, ein zuverlässiges Datensignal und bis zu 10 A Strom in einem einzigen Steckverbinder bereitzustellen, wird der Platz im Gehäuse maximiert, sodass Installationszeiten verkürzt und Kosten eingespart werden können. Robuste Langlebigkeit. Flexible Schnittstelle. Zuverlässige Leistung. Hybrid-Rundsteckverbinder von TE Connectivity.
Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
TE Connectivity. Every Connection Counts
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.