Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) Ihnen bei der Auswahl des richtigen Drucksensors für die Leiterplattenmontage helfen kann.
Mit dem zunehmenden Einsatz von Bluetooth und Technologien für das Internet der Dinge, spielen Sensoren eine entscheidende Rolle um zukünftige Erwartungen zu erfüllen. Ob Produktionshalle oder Fitness-Tracker, Drohnen oder Thermostate – Industriegeräte und Verbrauchergeräte sind auf Sensoren angewiesen. Die Auswahl eines geeigneten platinengestützten Sensors für ein Produkt ist dabei nicht immer ganz einfach. Umgebung, Präzision, Stromverbrauch und Größe spielen dabei eine große Rolle. Wie finden Sie das richtige Modell unter so vielen verfügbaren Drucksensoren für die Leiterplattenmontage?
TE Connectivity bietet ein komplettes Sortiment an Drucksensoren für die Leiterplattenmontage für eine Vielzahl von Anwendungen und Industrien. Unsere Sensoren sind kompakt, leicht und kostengünstig. Wählen Sie aus unseren digitalen und analogen Drucksensoren für die Leiterplattenmontage, die in Durchsteck- oder SMT-Technik erhältlich sind.
Drucksensoren von TE mit moderner MEMS-Technologie sind leistungsfähig, langlebig und langzeitstabil.
Unsere Leiterplatten-Drucksensoren liefern Relativ-, Absolut-, Differenz- und Gesamtdrücke (von0 – 2 bis 30 inH Wassersäue und 0 – 1 bis 500 psi).
Optional stehen analoge Sensorausgangssignale für unkompensierte mV, kompensierte mV und verstärkte und kompensierte Analogspannung zur Verfügung.
Zu den Optionen für digitale Ausgangssignale zählen I²C- und SPI-Formate für Standard-Digitalspannungen von 1,5 bis 5,0 V DC. Digitale Auflösungen können entweder 14 Bit oder 24 Bit sein. Unsere digitalen Sensoren enthalten auch einen Temperatursensor.
Verwenden Sie die innovativen Leiterplattensensoren von TE zur Leistungssteigerung Ihres Produkts.
TE hat die Lösung für jede Herausforderung und Branche.
Erfahren Sie mehr unter TE.com/boardpressure
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.