Die Leistungsfähigkeit drahtloser IoT-Vibrationssensoren

Die Serien 85x1N und 89x1N sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit bei der industriellen Überwachung. Diese kompakten Sensoren nutzen sowohl die Bluetooth® Low Energy- als auch die LoRaWAN®-Technologie und passen sich nahtlos an enge Räume und unterschiedliche Umgebungen an. Diese Sensoren bieten eine hohe Bandbreite mit einer hervorragenden Auflösung von bis zu 10 kHz im Vergleich zu 4 kHz bei herkömmlichen MEMs-basierten Modellen. Das Design bietet eine kurze und lange Reichweite mit Edge-Computing für benutzerdefinierte Einstellungen und Funktionen.