Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Strahlenvernetztes vieradriges Kabel, abgeschirmt und dünnwandig ummantelt.  Nach EN 50306-3, weiße Isolation und schwarze Hülse. 300 V, extra niedrige Temperatur, extra öl- und kraftstoffbeständig. LSZHFR. EN 45545-2, R15/R16 HL3 

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Elektronenstrahl-vernetzte Isolation – EL 109
  • EM104 / S2 Mantelmaterial für Mehrleiterkabel
  • Dünnwandig, leicht 
  • Entspricht allgemeinen Bahnanforderungen
  • Hochflexible mit niedrigen Biegeradien
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.