Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere SLK 2.0-Reihe ist im Vergleich zu herkömmlichen Solarsteckern* um 80 % schneller zu montieren – Montage innerhalb von 30 Sekunden für ein gestecktes Paar, ohne dass Spezialwerkzeug benötigt wird.

Unsere SOLARLOK SLK 2.0 DC Steck- und Spleissverbinder sind unsere neuesten Produkte, die IEC 62852 (TUV) und UL 6703 zugelassen sind. Ihr Design integriert Schneidklemmkontakte (IDC-Kontakte, Insulation Displacement Contact) für eine schnelle und einfache Montage. Dadurch entfällt das Abisolieren des Kabels, sodass der Monteur das Kabel einfach einstecken und den Taster zum Abschließen einrasten lassen kann. Dadurch kann die Montagezeit im Vergleich zu unseren SOLARLOK DC-Crimpverbindern um bis zu 80 % verkürzt werden.*

Die SLK 2.0 DC-Steckverbinder sind sortimentsübergreifend, d.h. ein Verbinder passt zu Leitern von 2,5 bis 6 mm² (10 bis 14 AWG).

Die SOLARLOK 2.0 Produktreihe verfügt über eine auf dem Solarmarkt einzigartige Gel-Füllung, die einen Schutz gegen das Eindringen von Wasser nach IPx8 gewährleistet. Sie sind resistent gegen Untertauchen in Wasser bis zu einer maximalen Tiefe von 1 m für bis zu 24 Stunden – und gelten als robust genug, um Staub, Schmutz und Sand zu widerstehen.

Die SLK 2.0 Verbinder sind mit der SOLARLOK 1500V PV4-S Schnittstelle ausgestattet, um die neuesten Anforderungen der Photovoltaik zu erfüllen. Sie sind sowohl in Stecker- als auch in Buchsen-Ausführungen erhältlich und können mit den SOLARLOK PV4-S und PV4-PM DC-Verbindern verbunden werden. 

Die SLK 2.0 Muffen werden in einem Stück geliefert, was bedeutet, dass keine Gefahr von unvollständigen Verbindungen besteht. Dies beschleunigt den Anschluss durch den Einsatz loser Komponenten und das Wegfallen von spezifischem Werkzeug. Sie eignen sich besonders für Reparaturen – zum schnellen und einfachen Verlängern von Kabeln oder als Lösung für Kabel, die von Tieren angefressen wurden oder bei denen es Probleme mit der mechanischen Isolation gab. Die SLK 2.0 Muffen sind mit einer Zinkenfunktion ausgestattet, die es ermöglicht, dass sie nebeneinander gestapelt werden.

 

* Basierend auf einem Vergleich der Montageszeit mit den SOLARLOK PV4 DC Crimpverbindern von TE.

graue Leiste
graue Leiste
  1. SOLARLOK 2.0 Verbinder – Montagevideo (Englisch)

Unsere SOLARLOK SLK 2.0 DC-Verbinder sind einteilige Steckverbinder für 1.500-PV-Anlagen. Sehen Sie sich unser Montagevideo an, um mehr über den Installationsprozess und die dafür benötigten Werkzeuge zu erfahren.

  1. SOLARLOK 2.0 Steckverbinder – Montagevideo (Englisch)

Unsere SOLARLOK SLK 2.0 Stecker und Buchsen sind für die Verbindung von Photovoltaikkabeln an das Solarmodul in 1.500-PV-Anlagen ausgelegt. Sehen Sie sich unser Montage-Video an, um mehr über den Installationsprozess und die dafür benötigten Werkzeuge zu erfahren.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie viele SOLARLOK SLK 2.0 DC-Steck- und Muffenanschlüsse würde TE voraussichtlich für einen 25-MW-Solarpark benötigen?

Antwort: Wir verkaufen derzeit nur Anschlüsse für Solarparkanwendungen. Die „Faustregel“ oder Berechnung für eine Standardmontage von Anschlüssen beträgt 300 Anschlusssets pro 1-MW-Solarpark. Ein 25-MW-Solarprojekt könnte also 7.500 Anschlusssets benötigen (ein Set ist ein gestecktes Paar, ein Stecker und eine Buchse).

 

Frage: Wie viele mm² Kabel können die SOLARLOK 2.0 DC Steck- und Muffenanschlüsse von TE aufnehmen? 

Antwort: Unsere SLK 2.0 haben einen großen Einsatzbereich und können entweder 2,5, 4 oder 6 mm² (AWG14-10) aufnehmen. Da die Muffen auf jeder Seite eine Kabeleinführung haben, ist es möglich, gleiche oder unterschiedliche Kabelgrößen zu verwenden.

 

Frage: Solarmodule werden in der Regel mit bereits montierten Anschlüssen ausgeliefert – mit welchen sind die SOLARLOK SLK 2.0-Anschlüsse von TE also kompatibel? 

Antwort: Unsere SLK 2.0-Anschlüsse verfügen über eine Standard-Solarschnittstelle, die sie mit praktisch allen anderen Solaranschlüssen auf dem Markt kompatibel macht.

 

Frage:  Haben die SOLARLOK 2.0 DC Steck- und Muffenanschlüsse von TE die gleiche Schnittstelle?   

Antwort: Ja, das haben sie. Unsere SLK 2.0 DC Steck- und Muffenanschlüsse verfügen über eine Standard-Solarschnittstelle. 

 

Frage: Was ist die minimale und maximale Isolationsdicke, die in den SOLARLOK 2.0 DC Steck- und Muffenanschlüssen von TE zulässig ist? 

Antwort: Unsere SLK 2.0 Anschlüsse können den Standardbereich des Kabels EN 50618/IEC 62930 verwenden. Wir definieren jedoch einen bestimmten Bereich von 5,9 mm bis 7,2 mm – und wir sind dabei, diesen am unteren Ende auf 5,5 mm zu reduzieren.

 

Frage: Können die SOLARLOK SLK 2.0-Anschlüsse von TE nach der Montage und Verriegelung entsperrt und wiederverwendet werden?

Antwort: Sobald unsere SLK 2.0 Anschlüsse auf Kabel montiert sind, können sie entriegelt werden. Sie dürfen allerdings nicht wiederverwendet werden. Dies gilt für alle anderen Solaranschlüsse auf dem Markt. 

 

Frage: Wie hoch ist die geschätzte Produktlebensdauer der SOLARLOK SLK 2.0 Anschlüsse von TE?

Antwort: Unsere SLK 2.0-Anschlüsse haben die IEC- oder/und UL-Standardprüfung erfolgreich bestanden. IEC-Prüfungen werden für europäische Standardwetterbedingungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass unsere Anschlüsse eine zuverlässige Verbindung auch in rauen Umgebungen gewährleisten können. Ihre geschätzte Lebensdauer in der Praxis mehr als 20 Jahre, und alle SOLARLOK Anschlüsse profitieren von einer zweijährigen Garantie.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Solarsteckverbindertyp  Kabelkoppler

  • Durchdringungsklingen-Basismaterial  Verzinntes Kupfer

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Stecksockel, Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  Plus, Minus

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz, Orange

  • Gehäusematerial  Polyphenylenether (PPE) + Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12, 14

  • Drahtgröße (mm²) 2.5, 4, 6

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 10, 100, 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SLK-2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten