Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das robuste Design ermöglicht präzise bidirektionale Drehmomentmessungen bei rotierenden Komponenten bis 2000 U/min. Der CD1110 kann optional mit einem On-Board-Verstärker ausgestattet werden, um einen hohen Spannungsausgangspegel bereitzustellen. Die Signal-verstärkung erfolgt vor der Übertragung über die Schleif-ringbaugruppe, sodass das von den Kontakten erzeugte Rauschen eliminiert wird. Es ist auch möglich, das verbleibende Reibungsmoment des Kontakts zu beseitigen, indem das Sensorelement des Messumformers im direkten Kontakt mit

dem zu messenden Drehmoment platziert wird. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen.

 

Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Vorteile

  • Kupplungen mit Passfederwelle
  • Bereich von ±0,05 bis ±2 Nm
  • Integrierte mechanische Anschläge
  • Aluminium
  • Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehmomentsensor – Typ  Dynamische Drehmomentsensoren

Weitere

  • Kraftrichtung  Im Uhrzeigersinn, Gegen den Uhrzeigersinn

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) .05 – 2

  • Endbereich (lbf) .04 – 1.6

  • Versorgungsspannung: (VDC) 15, 10, 10 – 30

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) 2000

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 V, ±2 mV/V, ±5 V

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TOR0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten