Konsistenz, Zuverlässigkeit und hohe Leistung
Unsere Lackdraht-Verarbeitungsmaschinen sind speziell für das Abschließen von Lackdraht-Verbindern, Thru-Splice-Verbindern, Spulen, MAG-MATE Produkten, Crimpband usw. ausgelegt. MAG-MATE und AMPLIVAR Verbinder und Kontakte sind in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar, um die meisten Anforderungen bezüglich Lackdrahtendverschlüssen zu erfüllen. Sie alle bieten hohe Zuverlässigkeit bei minimaler Drahtvorbereitung. Viele Maschinen von TE bieten außerdem eine automatische Funktion zur Präzisionseinstellung (CQM – Crimp-Qualitätsüberwachung). Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Ausrüstung? Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Eine Lösung für meine Anwendung finden“.
Lackdrahtportfolio
-
AMPLIVAR Verarbeitungsmaschinen
Unsere APT 5A- und APT 5E-Maschinen wurden konzipiert, um Lackdraht im Drahtende von AMPLIVAR Verbindern (bis zu 3 Drähte in einem Verbinder) zu crimpen und AMPLIVAR Kontaktklemmen direkt zu verbinden.
-
Umgekehrte AMPLIVAR Verbinderapplikatoren und Crimpmaschinen
Die Crimpmaschine und der Applikator für den umgekehrten Verbinderendverschluss (IST) können Endverbindungen oder Thru-Splice-Verbinder bestehend aus zwei oder mehreren Litzendrähten oder Lackdrähten abschließen.