USB の速度と機能

Q: USB 4.0 とは何ですか?

A: USB4 は、最大 40 Gbps での伝送を可能にする最新世代の USB の仕様で、伝送速度が USB 3.0 (20 Gbps) および USB 2.0 (5 Gbps) よりも大幅に高速化されています。USB4 は USB 3.x/2.0 および Thunderbolt 3 と互換性があり、ディスプレイ機能をサポートします。

 

Q: USB-A と USB-C の違いは何ですか?

A: USB-A と USB-C はコネクタの形状が異なります。USB-C の方がサイズが小さく、接続しやすいようにどちらの向きでもコネクタを差し込むことができます。USB-A はサイズが大きく、接続する向きが決まっています。ピン コネクタのある下側部分が水平の長方形になっているため、決まった向きでしかコネクタを差し込むことはできません。USB-C は最大 100 W (20 V 時) で高速にデータを伝送するのに対し、USB-A は最大速度が 12 Mbps (メガビット/秒) です。

 

Q: Micro-USB の充電器を USB Type-C ポートで使用できますか?

A: いいえ、Micro-USB と USB Type-C はサイズとコネクタ形状が異なるため、互換性はありません。

 

Q: USB Type-C ポートを USB 3.0 ポートに追加できますか?

A: USB 3.0 とは、データ伝送速度や充電電力などのパラメータを定義する USB 仕様のバージョンのひとつです。USB Type-C とは、USB コネクタ構造の種類のひとつであり、複数のバージョンの USB 仕様を実装できます。たとえば、USB 2.0 の USB-C、USB 3.1 の USB-C、USB 3.2 の USB-C などが可能です。

 

Q: USB Type-C コネクタの利点は何ですか?

A: USB-C は、最大 100 W の充電電力と最大 40 Gbps の伝送速度をサポートします。また、接続しやすいようにどちらの向きでもコネクタを差し込むことができます。

 

Q: Thunderbolt 3 と USB Type-C は同じものですか?

A: Thunderbolt 3 と USB Type-C は、コネクタの形状は同じです。ただし、Thunderbolt 3 は最大 40 Gbps でデータを伝送でき、データ伝送性能が最大 20 Gpbs である USB Type-C よりも高速です。USB Type-C コネクタで Thunderbolt 3 がサポートされている場合、そのコネクタには「thunderbolt」のマークが付いています。

 

Q: 現在最も高速な USB データ接続はどれですか? 

A: 現在市場で入手できる最も高速な USB データ接続は、データ伝送速度が 40 Gbps の USB4 です。TE からも、まもなく USB4 が提供される予定です。TE の最も高速な USB 接続は、最大 100 W (20 V 時) でデータを伝送する USB Type-C です。

 

Q: 裏表関係なく挿入できる USB コネクタはどれですか?  

A: USB Type-C コネクタは、裏表関係なく挿入できます。

 

Q: TE の USB Type-C リセプタクルは何が特別ですか?

A: TE の USB Type-C リセプタクルは、IPX8 の防水性を備えており、特に過酷な環境下で質の高い性能を発揮します。TE 独自の防水設計技術により、長期の防水耐久性と 10,000 回の嵌合回数が保証されます。リセプタクル シェルの裏面が独特な設計になっており、業界をリードする EMI 性能を提供します。また、ボード保持機能の強化によって耐久性が向上しており、嵌合回数の要求が厳しい用途にも対応します。TE のリセプタクルは、フットプリントがきわめて小さい 2 列 SMT であり、貴重な基板スペースを節約します。

 

Q: USB Type-C の防水バージョンはありますか?

A: はい、IPX4 と IPX8 の防水バージョンをご用意しています。

USB Type-C 製品をご覧ください。

 

Q: Micro USB 2.0 を設計する際はどのようなタイプやオプションを考慮すべきですか?

A: こちらの概要で、Micro USB の汎用性をご確認ください。

 

Q: 最大 5 Gbps の速度に対応する効率の高い相互接続製品はありますか?

A: TE Connectivity が提供する USB 3.0 は、5 Gbps のデータ速度を実現します。これは USB 2.0 の 10 倍です。

USB 3.0 製品をご覧ください。

 

Q: USB の主な用途は何ですか?

A: 主な用途はコンシューマ製品で、小型機器/生活家電、スマートフォン、PC、ウルトラポータブル、ウェアラブル機器、ゲーム機、その他のモバイル機器などでよく使われています。

 

Q: ESD 保護機能付きの Micro USB コネクタはどのような点が優れていますか?

A: 利点はいくつかあります。まず、ESD の影響がコネクタで別の方向にそれるため、信頼性が向上します。部品点数の減少により、基板スペースが節約され、組み立てコストと物流品質コストが削減されます。ESD 保護機能が統合されているため、設計の自由度が高く、デバイス上のほとんどどこにでもコネクタを配置できます。さらに、クロストークの減少により、USB 2.0 コネクタの性能が最適化され、現行の 480 Mbps を超える速度が得られます。

Micro USB 製品をご覧ください。