GreenSilver 接触面技術

GreenSilver 接触面技術

イノベーションに対する障壁の撤去: 「グリーンな (環境低負荷型)」表面技術による自動車の電気/光/無線の接続課題の解決

35%

エネルギー消費量と二酸化炭素排出量の低減

99%

淡水の使用抑制

180°C

耐熱性

持続可能かつ革新的なソリューションの躍進

現在の要件を超えて、未来のイノベーションを実現します。より高性能のコネクタを求める声が高まる中で、イノベーションや持続可能目標の達成に限界のある時代遅れの表面技術から業界も解放されなければなりません。

 

TE Connectivity の新しい GreenSilver 接触面技術は価値ある方法で環境に対する影響を管理する革新的で「グリーンな (環境低負荷型)」技術です。 製造元が持続可能性目標を達成する上で役立つだけではなく、EVパワートレインの高電圧用途におけるコネクタ性能を強化するように設計されており、耐振動性と熱放散を向上させるとともに小型コネクティビティにおける低電力および信号伝送目的にも理想的です。

 

GreenSilver の画像
GreenSilver 接触面技術を備えた HPF 1.2 端子

GreenSilver 接触面技術
ビデオを見る
GreenSilver 接触面技術
ビデオを見る
オレンジ色罫線

クラス最高の高性能

TE の GreenSilver 接触面技術は、極端な高振動および高温環境になることの多いエンジンとボディに最高水準性能のコネクタ システムを導入し、信頼性の高い極めて複雑な接続をサポートすることによって、未来の自動車のトレンドを実現します。GreenSilver は、銀の優れた伝導性を備えた仕上がりを必要な箇所にのみ提供することで最高レベルの性能を実現します。同時に、180°C の温度や非常に高い振動レベルに耐えることができ、挿入力が低減されることで嵌合回数が増加し、冷間圧接はなくなり、チオールを含有しないコンタクトによってコンポーネントの全体的な複雑さが低減されます。

オレンジ色罫線

環境に優しく明るい未来

TE Connectivity (TE) はカーボン ニュートラルの取り組みに向けて先頭を走り、環境的に持続可能なソリューションを導入することで業界の先陣を切っています。TE の GreenSilver 接触面技術における持続可能で効率的な製造プロセスの環境に対するプラスの影響によって、電気めっきに関わる危険な材料が排除され、二酸化炭素排出量の 35% 削減につながります。さらに、コンタクトの乾燥沈着プロセス中に水を使用することはなく、特定の領域に適用する際のコーティングの精度を正確に定めることによって全体的なエネルギー消費を 35% 低減します。それによって、より効率的なプロセスが実現されるとともにサプライ チェーン最適化の向上に貢献します。

GreenSilver 接触面技術ソリューション
標準的な銀よりも優れた性能:

耐振動性の向上、温度安定度の改善 (最大 180°C の使用温度)、挿入力の低下、嵌合回数の増加、冷間圧接なし、チオール不使用 (銀変色の心配なし)。

Green Car
Green sustainable technology:

物理乾燥沈着、有害物質の不使用、二酸化炭素排出量の 35% 削減、コンタクト生産における淡水消費量を 99% 削減。

ユニバーサル接続:

銀および錫と相互互換性があり、安全システムやその他のレガシー アプリケーションに接続する端子での使用に適しています。

GreenSilver 対応自動車技術のトレンド
GreenSilver の画像
GreenSilver 接触面技術の詳細を見る
GreenSilver が LEAP Award を受賞
Silver LEAP Award 受賞の GreenSilver 接触面技術